17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

シリコーン ジメチルシリコーンオイル

シリコーン ジメチルシリコーンオイル
通常単価(税別)
69,982円~80,317円
税込単価
76,980円~88,349円
通常出荷日:1日目~11日目

【特長】・離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料・電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤【材...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
ELEMENT14-PDMS-100-J-15K702-2001

-
モメンティブ ジメチルシリコーンオイル ELEMENT14* PDMS 100-J-15K
離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料。
電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤。
仕様・規格
色:無色透明
容量(kg):15
容器タイプ:缶
粘度(mPa・s):100
粘度(㎟)/S(cSt):100
主成分:シリコーンオイル
質量・質量単位
16.3kg
ELEMENT14-PDMS-500-J-18K583-0299

-
モメンティブ ジメチルシリコーンオイル ELEMENT14 PDMS 500-J 18kg
離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料。
電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤。
仕様・規格
粘度(㎟)/S(cSt):500
色:無色透明
容量(kg):18
容器タイプ:ペール缶
粘度(mPa・s):500
使用温度範囲(℃):-40~150℃
比重:0.971
有効成分(%):100
-
主成分:シリコーンオイル
質量・質量単位
19.87kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

容量(kg)

質量(g)

材質1

粘度(mPa・s)

比重

有効成分(%)

容器タイプ

最小発注数量
702-2001
15
16300.0
主成分:シリコーンオイル
100
-
-
缶
1個
583-0299
18
19870.0
主成分:シリコーンオイル
500
0.971
100
ペール缶
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,982円
( 76,980円 )
11日目
80,317円
( 88,349円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料
・電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤
【材質】
・主成分:シリコーンオイル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコーン ジメチルシリコーンオイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーン ジメチルシリコーンオイル
ジメチルシリコーンオイル ELEMENT14 PDMS
耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33
シリコーン 耐熱用シリコーンオイル
シリコーン 型取り用液状シリコーン 主剤
モメンティブ シリコーン離型剤
メーカーモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブ
通常価格69,982円-7,074円 -19,564円15,085円12,843円10,940円
通常出荷日1日目〜9日目1日目1日目1日目9日目
色無色透明無色透明茶褐色透明茶褐色透明灰白色(主剤)乳白

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト