ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クロゾメスプレー

クロゾメスプレー BL-420
通常単価(税別)
2,392円
税込単価
2,631円
通常出荷日:1日目

【特長】・鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染め着色剤(つや消し)です・黒染め処理され...

詳細を確認
  • 危険物の品目:第1石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険等級:2
  • 危険物の数量(L):0.168
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

BL-420
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BL-420の仕様・寸法情報

JANコード
4550414292998
トラスココード
700-8017
質量(g)
420.000
材質1
主成分:樹脂、顔料、溶剤
使用温度範囲(℃)
5~40(常温)
容量(ml)
420
容器タイプ
420mlスプレー缶
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BL-420700-8017

4550414292998
TRUSCO 【2026年6月入荷予定】黒染めスプレー 420ml
鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染め。
仕様・規格
塗膜耐熱温度:250℃
スプレー後の状態:固体状(樹脂)
色:黒
容量(ml):420
使用温度範囲(℃):5~40(常温)
容器タイプ:420mlスプレー缶
原液量(ml):168
主成分:樹脂、顔料、溶剤
質量・質量単位
420g

型番リスト

表示件数
型番
BL-420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,392円
( 2,631円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染め着色剤(つや消し)です
・黒染め処理されたパーツの補修に最適です
【用途】
・鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染め
【材質】
・主成分:樹脂、顔料、溶剤

ご注意

  • 危険物の品目:第1石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険等級:2
  • 危険物の数量(L):0.168
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クロゾメスプレーの型番BL-420のページです。 型番BL-420に関する仕様情報を記載しております。
クロゾメスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロゾメスプレー
エポキシパテスティック
パテ ロイメタル業務用
80g メタルスティックパテ
デブコン 速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFC 9lb
420ml ジンクスプレー(高金属感)
メーカートラスコ中山トラスコ中山ホルツエスコITWエスコ
通常価格2,392円1,056円7,578円4,015円90,538円2,995円
通常出荷日1日目1日目11日目1日目4日目1日目
JANコード45504142929984550414250660----
トラスココード700-8017689-6760----
質量(g)420.00060.000----
材質1主成分:樹脂、顔料、溶剤エポキシ樹脂----
使用温度範囲(℃)5~40(常温)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました