ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

北極ボディシート 保冷剤付き 詰替付き

通常単価(税別)
3,663円
税込単価
4,029円
通常出荷日:1日目

【特長】・布タオルのような肌触りのひんやり不織布で、汗・べたつきをすっきり拭き取ります・保冷ボックス、...

詳細を確認
  • ボディシートが乾燥するのを防ぐため、ご使用後はチャックをお閉めください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CSH84SET-P1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CSH84SET-P1の仕様・寸法情報

JANコード
4550414300655
トラスココード
708-7973
質量(g)
2600.0
材質1
保冷バッグ:ポリエステル、ビーズウールEPE、ポリエチレン酢酸ビニル、ボディシート:レーヨン、ポリエステル
シートサイズ(mm)
300×250
香り
無香料

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CSH84SET-P1708-7973

4550414300655
TRUSCO 【限定1000セット】クール汗拭きクロス ”北極ボディシート” 保冷剤付き 詰替1セット付き
作業後の体の拭き取り。
仕様・規格
シートサイズ(mm):300×250
香り:無香料
保冷バッグ:ポリエステル、ビーズウールEPE、ポリエチレン酢酸ビニル、ボディシート:レーヨン、ポリエステル
質量・質量単位
2.6kg

型番リスト

表示件数
型番
CSH84SET-P1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,663円
( 4,029円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・布タオルのような肌触りのひんやり不織布で、汗・べたつきをすっきり拭き取ります
・保冷ボックス、保冷剤4つ、詰替(パッケージラベルなし)1袋、詰替(パッケージラベルあり)1袋の限定セットです
【用途】
・作業後の体の拭き取り
【材質】
・保冷バッグ:ポリエステル、ビーズウールEPE、ポリエチレン酢酸ビニル、ボディシート:レーヨン、ポリエステル

ご注意

  • ボディシートが乾燥するのを防ぐため、ご使用後はチャックをお閉めください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

北極ボディシート 保冷剤付き 詰替付きの型番CSH84SET-P1のページです。 型番CSH84SET-P1に関する仕様情報を記載しております。
北極ボディシート 保冷剤付き 詰替付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
北極ボディシート 保冷剤付き 詰替付き
メッシュベスト(ポケット付き) フリーサイズ
長時間アルミパック保冷剤(クールベスト・アイシングベスト用)
スウェットガード ブラック
コンプレッション インナーベスト
アイシングベスト前面コットンタイプ ベスト+保冷剤
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,663円1,311円674円1,089円2,694円5,399円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード45504143006554550414089796455041410412349899999760074989999840742-
トラスココード708-7973356-6614358-9044137-2174115-1866-
質量(g)2600.0120.000210.00019.00077.000767.000
材質1保冷バッグ:ポリエステル、ビーズウールEPE、ポリエチレン酢酸ビニル、ボディシート:レーヨン、ポリエステルポリエステル袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレンシリコーンポリエステル、ポリウレタン前身:帆布生地(綿100%)
シートサイズ(mm)300×250-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました