ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

A3用紙対応 大容量マイクロカットシュレッダー

通常単価(税別)
146,719円
税込単価
161,391円
通常出荷日:5日目

【特長】・用紙の細断形状は2×8mmマイクロカットです・A4コピー用紙最大17枚、A3コピー用紙最大1...

詳細を確認
  • お届けに関しまして、こちらの製品は車上渡しとなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PSD-MA390
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PSD-MA390の仕様・寸法情報

奥行(mm)
396
高さ(mm)
706
幅(mm)
470
JANコード
4969887451403
質量(g)
49000.000
トラスココード
581-6192

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
PSD-MA390581-6192

4969887451403
SANWA A3用紙対応 大容量マイクロカットシュレッダー仕様・規格
A3コピー用紙/12枚カード/1枚
細断形状:マイクロカット
ゴミ袋サイズ(市販品):70リットル以上使用推奨
電源:AC100V 50/60Hz
細断可能なもの:コピー用紙、カード、ホッチキス
投入幅(mm):310
細断枚数:17枚※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。
細断サイズ(mm):2×8
細断速度(m/分)(50Hz):2.8
細断速度(m/分)(60Hz):3.2
ダストボックス容量(L):50
連続使用時間:90分(40分休止後再運転可)
騒音(dB):55
サイズW(mm):470
サイズD(mm):396
サイズH(mm):706
重量(kg):49
-
質量・質量単位
49000g

型番リスト

表示件数
型番
PSD-MA390
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
146,719円
( 161,391円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用紙の細断形状は2×8mmマイクロカットです
・A4コピー用紙最大17枚、A3コピー用紙最大12枚が細断できます
・カード細断も可能です
・90分連続運転可能です
・オートスタート/ストップモード機能搭載です
・投入口に紙が投入されると自動的に細断、終了すると自動的に停止します
・紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています
・紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています
・半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです
・ごみ袋が取り付けできます
・本体
・メンテナンスオイル 250ml×1本
・ゴミ袋×3枚

ご注意

  • お届けに関しまして、こちらの製品は車上渡しとなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A3用紙対応 大容量マイクロカットシュレッダーの型番PSD-MA390のページです。 型番PSD-MA390に関する仕様情報を記載しております。
A3用紙対応 大容量マイクロカットシュレッダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A3用紙対応 大容量マイクロカットシュレッダー
ペーパー&CDシュレッダー
導電性ファイバー素材タッチペン
オートフィードシュレッダー(200枚・マイクロカット)
マイクロカットシュレッダー(A3対応)
シュレッダー(A3対応)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライアスカアスカ
通常価格146,719円50,457円-53,949円85,095円203,813円 -
通常出荷日5日目2日目お見積り2日目1日目4日目
奥行(mm)396280----
高さ(mm)706594----
幅(mm)470385----
JANコード4969887451403496988745139749698878947434969887452899--
質量(g)49000.00014700.00018.00017200.000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました