ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

防災用 車載冷蔵庫 25L 12/24V

防災用 車載冷蔵庫 25L 12/24V 6300052455
通常単価(税別)
42,676
税込単価
46,944
通常出荷日:11日目

【特長】・災害時の備えや、車中泊、アウトドアなどで使用できる、車載冷蔵庫です・家庭用コンセント、シガー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300052455
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300052455の仕様・寸法情報

奥行(mm)
375
高さ(mm)
315
電圧(V)
DC12V-24VまたはAC110V-240V選択可能
電源(V)
40~45
幅(mm)
635
容量(L)
25
JANコード
4582643489818
質量(g)
12600.0
トラスココード
661-0322
材質1
プラスチック
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300052455661-0322

4582643489818
グリーンクロス 防災用 車載冷蔵庫 25L 12/24V
緊急時の備え、キャンプやイベント、アウトドアでの使用に。
仕様・規格
幅(mm):635
奥行(mm):375
高さ(mm):315
容量(L):25
電源(V):40~45
色:黒
電圧(V):DC12V-24VまたはAC110V-240V選択可能
温度設定:+10~-20
車両用ケーブル長さ(m):2.5
プラスチック
質量・質量単位
12.6kg

型番リスト

表示件数
型番
6300052455
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,676
( 46,944 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・災害時の備えや、車中泊、アウトドアなどで使用できる、車載冷蔵庫です
・家庭用コンセント、シガーソケットどちらでも使用可能です
・容量は25L、大ストッカーには500mlペットボトルが約16本(平置き)、小ストッカーには2本収納できます
・温度設定は-20~10℃で調整できます
・エコ運転や、急速運転モードも搭載しています
・バッテリー保護レベルの調節が可能なので、車載バッテリー使用時でも安全に使用可能です
【用途】
・緊急時の備え、キャンプやイベント、アウトドアでの使用に
【材質】
・プラスチック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防災用 車載冷蔵庫 25L 12/24Vの型番6300052455のページです。 型番6300052455に関する仕様情報を記載しております。
防災用 車載冷蔵庫 25L 12/24Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防災用 車載冷蔵庫 25L 12/24V
エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量38L)
エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量15L)
エンゲル ポータブル冷蔵庫(-16℃まで冷却)
エンゲル ポータブル冷蔵庫(-18℃まで冷却)
エンゲル ポータブル冷蔵庫_K9054100652
メーカーグリーンクロス澤藤電機澤藤電機澤藤電機澤藤電機澤藤電機
通常価格42,67681,00774,30083,32558,410100,506
通常出荷日11日目1日目1日目4日目1日目1日目
奥行(mm)375-----
高さ(mm)315-----
-----
電圧(V)DC12V-24VまたはAC110V-240V選択可能-----
電源(V)40~45-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト