ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

スコッチティント 透明飛散防止 SH4CLAR 透明飛散防止フィルム 1270mmX切売

スコッチティント 透明飛散防止 SH4CLAR 透明飛散防止フィルム 1270mmX切売 6300034564
通常単価(税別)
9,581円
税込単価
10,539円
通常出荷日:11日目

【特長】・ガラスの飛散防止性能を持つスタンダードな透明フィルムです・万が一の地震や飛来物などの衝突でガ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。注文時に不明点があれば、〇M×〇枚などの指示を明記お願いします。
  • ご注文時の数量分のメートル単位で出荷致します。(例:数量3の場合は3mを1枚出荷)
  • 個別のメートルを複数ご希望の場合は別途カット費用がかかりますので、お見積り依頼をお願い致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300034564
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300034564の仕様・寸法情報

長さ(m)
1
幅(m)
1270
JANコード
4580646399936
質量(g)
500.0
トラスココード
465-8310
材質1
ポリエステルフィルム

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300034564465-8310

4580646399936
グリーンクロス スコッチティント 透明飛散防止 SH4CLAR 透明飛散防止フィルム 1270mmX切売
ウインドウサインや、目隠しに。
仕様・規格
幅(m):1270
長さ(m):1
ポリエステルフィルム
質量・質量単位
0.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300034564
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,581円
( 10,539円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスの飛散防止性能を持つスタンダードな透明フィルムです
・万が一の地震や飛来物などの衝突でガラスが割れても破片の飛散を低減します
・ガラス周辺の安全性を向上させ、紫外線も99%以上カットするので日焼け対策にも有効です
・透明性の高いフィルムでガラスの透明性を損ないません
【用途】
・ウインドウサインや、目隠しに
【材質】
・ポリエステルフィルム

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。注文時に不明点があれば、〇M×〇枚などの指示を明記お願いします。
  • ご注文時の数量分のメートル単位で出荷致します。(例:数量3の場合は3mを1枚出荷)
  • 個別のメートルを複数ご希望の場合は別途カット費用がかかりますので、お見積り依頼をお願い致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スコッチティント 透明飛散防止 SH4CLAR 透明飛散防止フィルム 1270mmX切売の型番6300034564のページです。 型番6300034564に関する仕様情報を記載しております。
スコッチティント 透明飛散防止 SH4CLAR 透明飛散防止フィルム 1270mmX切売のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチティント 透明飛散防止 SH4CLAR 透明飛散防止フィルム 1270mmX切売
スコッチティント 親水性 SH2CLHF 親水性フィルム 1150mmX切売
3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45m
スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) 透明・カットタイプ
ガラス飛散防止シート
3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX30m 外貼り用
メーカーグリーンクロスグリーンクロススリーエムジャパンスリーエムジャパンnitomsスリーエムジャパン
通常価格9,581円14,048円247,784円2,720円 -2,039円 -209,288円
通常出荷日11日目11日目6日目1日目1日目6日目
長さ(m)11----
幅(m)12701150----
JANコード45806463999364580646400113----
質量(g)500.0500.0----
トラスココード465-8310467-5502----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました