17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

スコッチティント 親水性 SH2CLHF 親水性フィルム 1150mmX切売

スコッチティント 親水性 SH2CLHF 親水性フィルム 1150mmX切売 6300034581
通常単価(税別)
14,048円
税込単価
15,453円
通常出荷日:11日目

【特長】・浴室のガラスや鏡に付着する水垢を軽減する効果が期待できます・浴室のガラスや鏡の曇りの低減の効...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。注文時に不明点があれば、〇M×〇枚などの指示を明記お願いします。
  • ご注文時の数量分のメートル単位で出荷致します。(例:数量3の場合は3mを1枚出荷)
  • 個別のメートルを複数ご希望の場合は別途カット費用がかかりますので、お見積り依頼をお願い致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300034581
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300034581の仕様・寸法情報

長さ(m)
1
幅(m)
1150
JANコード
4580646400113
質量(g)
500.0
トラスココード
467-5502
材質1
ポリエステルフィルム

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300034581467-5502

4580646400113
グリーンクロス スコッチティント 親水性 SH2CLHF 親水性フィルム 1150mmX切売
ウインドウサインや、目隠しに。
仕様・規格
幅(m):1150
長さ(m):1
ポリエステルフィルム
質量・質量単位
0.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300034581
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,048円
( 15,453円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・浴室のガラスや鏡に付着する水垢を軽減する効果が期待できます
・浴室のガラスや鏡の曇りの低減の効果も期待できます
・紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます
【用途】
・浴室のガラスや鏡、屋内プールのガラス面など、曇りにお困りの方におすすめです
・ウインドウサインや、目隠しに
【材質】
・ポリエステルフィルム

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。注文時に不明点があれば、〇M×〇枚などの指示を明記お願いします。
  • ご注文時の数量分のメートル単位で出荷致します。(例:数量3の場合は3mを1枚出荷)
  • 個別のメートルを複数ご希望の場合は別途カット費用がかかりますので、お見積り依頼をお願い致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スコッチティント 親水性 SH2CLHF 親水性フィルム 1150mmX切売の型番6300034581のページです。 型番6300034581に関する仕様情報を記載しております。
スコッチティント 親水性 SH2CLHF 親水性フィルム 1150mmX切売のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチティント 親水性 SH2CLHF 親水性フィルム 1150mmX切売
スコッチティント 透明飛散防止 SH4CLAR 透明飛散防止フィルム 1270mmX切売
超親水フィルム
意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-Cシリーズ
意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364シリーズ
意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2K
メーカーグリーンクロスグリーンクロス中川ケミカル日東電工日東電工日東電工
通常価格14,048円9,581円7,980円29,478円 -53,907円53,907円
通常出荷日11日目11日目6日目在庫品1日目〜6日目6日目
長さ(m)11----
幅(m)11501270----
JANコード45806464001134580646399936----
質量(g)500.0500.0----
トラスココード467-5502465-8310----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました