ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ワイペックス除菌アルコールウェットシート 20枚入×30袋【30個入り】

ワイペックス除菌アルコールウェットシート 20枚入×30袋 6300024760
通常単価(税別)
12,412円
税込単価
13,653円
通常出荷日:4日目

【特長】・さまざまなシーンで活用する手指にも使える大判タイプの除菌シートです・アルコール95%、ホタテ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300024760
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (30個入り)

6300024760の仕様・寸法情報

ケース入数
30
シートサイズ(mm)
縦200×横300
タイプ
携帯用/アルコール
入数(枚)
20
JANコード
4954215808011
質量(g)
5000.0
トラスココード
381-4336
材質1
不織布
材質2
水
材質3
エタノール
材質4
ポリヘキサメチレンビグアニジン塩酸塩●ホタテ焼成貝殻粉末●メチルパラベン●エチルパラベン
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300024760381-4336

4954215808011
グリーンクロス ワイペックス除菌アルコールウェットシート 20枚入×30袋
清掃や手拭き、外出先での除菌などに。
仕様・規格
シートサイズ(mm):縦200×横300
ケース入数:30
入数(枚):20
タイプ:携帯用/アルコール
サイズ幅(mm):210
サイズ高さ(mm):125
サイズ奥行(mm):30
不織布
水
エタノール
ポリヘキサメチレンビグアニジン塩酸塩●ホタテ焼成貝殻粉末●メチルパラベン●エチルパラベン
質量・質量単位
5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300024760
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,412円
( 13,653円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまなシーンで活用する手指にも使える大判タイプの除菌シートです
・アルコール95%、ホタテの力で除菌します
【用途】
・清掃や手拭き、外出先での除菌などに
【材質】
・不織布
・水
・エタノール
・ポリヘキサメチレンビグアニジン塩酸塩
・ホタテ焼成貝殻粉末
・メチルパラベン
・エチルパラベン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイペックス除菌アルコールウェットシート 20枚入×30袋の型番6300024760のページです。 型番6300024760に関する仕様情報を記載しております。
ワイペックス除菌アルコールウェットシート 20枚入×30袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイペックス除菌アルコールウェットシート 20枚入×30袋
ワイペックス除菌ウェットシート詰替え 100枚入×24袋
ウォータージェルボトル HA
ハンディートイレ+ポンチョ
緊急用トイレ凝固剤
アラクリーネ アルコール除菌シート
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスLEC
通常価格12,412円16,326円3,635円8,152円3,175円1,654円
通常出荷日4日目4日目11日目11日目11日目1日目
ケース入数3024----
シートサイズ(mm)縦200×横300縦140×横200----
タイプ携帯用/アルコール詰替用熱傷用---
入数(枚)20100----
JANコード49542158080114954215807823502564602120745604756378294948577321165-
よく一緒に購入される商品

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました