ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

投げ込みヒーター ヒーターカバー付き

投げ込みヒーター ヒーターカバー付き SNH-P900L
通常単価(税別)
14,637円
税込単価
16,101円
通常出荷日:11日目

【特長】・ヒーターカバーが付いているのでポリバケツやポリタンクなど樹脂製容器にも使用できます。・デジタ...

詳細を確認
  • 防水仕様ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SNH-P900L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SNH-P900Lの仕様・寸法情報

温度調節範囲(℃)
20~100
首下寸法(mm)
400
電源(V)
100
電源コード長さ(m)
2
発熱部寸法(mm)
176
JANコード
4905058530089
質量(g)
830.000
トラスココード
581-9877
材質1
ヒーター、ヒーターカバー:SUS304
材質2
操作パネル:PET樹脂
容量(kW)
0.9
電力密度(W/[[CM2]])
11.3
材質3
本体:ABS樹脂
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SNH-P900L581-9877

4905058530089
SURE 投げ込みヒーター ヒーターカバー付き
寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。
冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除などに。
アウトドアでの缶の温め、食器洗いなどに。
寒い季節の洗車作業に。
理化学の実験などに。
仕様・規格
ヒーター:カートリッジヒーター
電源(V):AC100
容量(kW):0.9
発熱部寸法(mm):176
電源コード長さ(m):2
温度調節範囲(℃):20~100
首下寸法(mm):400
電力密度(W/㎠):11.3
最大水量(L):20
安全装置:温度過昇防止、オートオフ(無操作2時間)
定格時間:2時間
加熱能力(分):約13(水量10L水温25→50℃)
ヒーター、ヒーターカバー:SUS304
操作パネル:PET樹脂
本体:ABS樹脂
質量・質量単位
830g

型番リスト

表示件数
型番
SNH-P900L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,637円
( 16,101円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒーターカバーが付いているのでポリバケツやポリタンクなど樹脂製容器にも使用できます。
・デジタル設定&電子温度制御です。
・温度過昇防止機能、オートオフ機能付です。
・アース付きで安全です。
・ヒーターカバー保護ゴム径(ヒーター先端径)36mmなので口径の狭い容器にも使用できます。
【用途】
・寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。
・冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除などに。
・アウトドアでの缶の温め、食器洗いなどに。
・寒い季節の洗車作業に。
・理化学の実験などに。
【材質】
・ヒーター、ヒーターカバー:SUS304
・操作パネル:PET樹脂
・本体:ABS樹脂

ご注意

  • 防水仕様ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

投げ込みヒーター ヒーターカバー付きの型番SNH-P900Lのページです。 型番SNH-P900Lに関する仕様情報を記載しております。
投げ込みヒーター ヒーターカバー付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
投げ込みヒーター ヒーターカバー付き
投げ込みヒーター
ステンレス潜水ヒーター(アース付き)
投込みヒーター GIVE SAFEヒーター空焼き防止機能(温度ヒューズ)付き BCG1210
プラグ型ヒーター
投込みヒーター GIVE SAFEヒーター空焼き防止機能(温度ヒューズ)付きBCG1210P
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所日本ヒーター八光電機八光電機八光電機
通常価格14,637円11,717円95,191円 -67,963円20,775円 -73,067円
通常出荷日11日目1日目4日目1日目1日目〜9日目
温度調節範囲(℃)20~10030~110----
首下寸法(mm)400315----
電源(V)100-----
電源コード長さ(m)22----
発熱部寸法(mm)176108----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻き付け型ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました