ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

18Vコードレスオービタルジグソー(本体のみ)

18Vコードレスオービタルジグソー(本体のみ) BDCJS18B-JP
通常単価(税別)
10,809円
税込単価
11,890円
通常出荷日:11日目

【特長】・オービタル機構が付いているのでツーバイ材も楽に切断が可能です・ブレードはワンタッチで容易に交...

詳細を確認
  • 充電器・充電池は付属していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BDCJS18B-JP
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BDCJS18B-JPの仕様・寸法情報

JANコード
4536178810951
トラスココード
569-8008
質量(g)
1800.0
切断能力(mm)アルミ
20
切断能力(mm)軟鋼板
8
切断能力(mm)木材
55
ストローク(mm)
19
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BDCJS18B-JP569-8008

4536178810951
B+D 18Vコードレスオービタルジグソー(本体のみ)
切断に。
仕様・規格
切断角度調節:最大左右45°
定格電圧(V):18V
切断能力(mm)木材:55
切断能力(mm)軟鋼板:8
切断能力(mm)アルミ:20
ストローク数(min⁻¹):0~2500
ストローク(mm):19
奥行(mm):265
高さ(mm):215
電源(V):18
幅(mm):80
-
質量・質量単位
1.8kg

型番リスト

表示件数
型番
BDCJS18B-JP
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,809円
( 11,890円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オービタル機構が付いているのでツーバイ材も楽に切断が可能です
・ブレードはワンタッチで容易に交換可能です
・切断角度調節が容易に行えます(最大45°まで)
【用途】
・切断に

ご注意

  • 充電器・充電池は付属していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18Vコードレスオービタルジグソー(本体のみ)の型番BDCJS18B-JPのページです。 型番BDCJS18B-JPに関する仕様情報を記載しております。
18Vコードレスオービタルジグソー(本体のみ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18Vコードレスオービタルジグソー(本体のみ)
コンパクト・オービタルジグソー
ジグソー
充電ジグソー(18V) 本体のみ
充電ジグソー 本体のみ
18V ジグソー
メーカーBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERボッシュPanasonicデウォルト
通常価格10,809円7,099円6,418円46,570円63,708円39,623円
通常出荷日11日目1日目1日目4日目1日目11日目
JANコード453617881095145361786980094536178861441---
トラスココード569-8008777-1592440-4564---
質量(g)1800.01900500---
切断能力(mm)アルミ2015----
切断能力(mm)軟鋼板85----

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました