ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ウルトラ捕獲器 餌吊式

ウルトラ捕獲器 餌吊式 6300028759
通常単価(税別)
28,102円
税込単価
30,912円
通常出荷日:11日目

【特長】・外トビラ仕様で間口30cm、高さ36cm、奥行76cmで体高のある大きめの小動物が捕獲できま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300028759
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

6300028759の仕様・寸法情報

高さ(mm)
300
幅(mm)
300
JANコード
4935682030662
質量(g)
5000.0
トラスココード
411-8465
材質1
スチール
奥行(mm)
760
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300028759411-8465

4935682030662
グリーンクロス ウルトラ捕獲器 餌吊式 LL型
畑、果樹園、畜舎などでの害獣対策に。
仕様・規格
餌吊式
幅(mm):300
奥行(mm):760
高さ(mm):300
スチール
質量・質量単位
5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300028759
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,102円
( 30,912円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外トビラ仕様で間口30cm、高さ36cm、奥行76cmで体高のある大きめの小動物が捕獲できます
・扉ロック機能付きで捕獲した獲物を逃しません
・持運びに便利な取っ手付です
・サビや腐食に強いブラック塗装仕上げになっています
・繰り返し使用できるので経済的です
【用途】
・畑、果樹園、畜舎などでの害獣対策に
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウルトラ捕獲器 餌吊式の型番6300028759のページです。 型番6300028759に関する仕様情報を記載しております。
ウルトラ捕獲器 餌吊式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウルトラ捕獲器 餌吊式
スーパー捕獲器 踏板式
GC熊よけスプレー AJ-360 BEAR 360ml
GCポイズンリムーバー
ピーコン忌避剤固形タイプ 1箱12個入
動物忌避剤 ウルフピー 原液タイプ 1ガロン
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格28,102円27,135円26,322円1,198円36,791円144,627円
通常出荷日11日目11日目7日目1日目11日目8日目
高さ(mm)30030023093--
幅(mm)3003006087--
JANコード493568203066249356820306484582643497172458064638661545623478502064580228140161
質量(g)5000.05000.0540.000200.000600.0003800.0
トラスココード411-8465411-8461688-0998456-5404432-6550602-4722

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました