17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王用 オプション【2個入り】

光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王用 オプション
通常単価(税別)
19,97752,866
税込単価
21,97558,153
通常出荷日:11日目

【特長】・弊社製品である「光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王」の交換用捕虫シートです。・“粘着素材のプロ...

詳細を確認
  • 捕虫シート1巻でおよそ、約5ヶ月の使用分となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300054077661-0540

4582643494188
グリーンクロス 「光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王」用捕虫シート 2巻セット
「光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王」の交換用捕虫シートに。
仕様・規格
効果持続目安:約5000時間(24時間点灯で約7か月)
幅(mm):210
長さ(m):15000
入数(巻):2
1巻あたり重量(kg):0.9
-
質量・質量単位
2kg
6300054078661-0539

4582643494195
グリーンクロス 「光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王」用誘虫ランプ 2本セット
「光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王」の交換用誘虫ランプに。
仕様・規格
電力(W):40
加工:ガラス飛散防止対策フィルム付き
入数(本):2
1本あたり重量(kg):0.4
-
質量・質量単位
1kg

型番リスト

表示件数

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

タイプ

効果持続目安

長さ(m)

最小発注数量
210
4582643494188
2000.0
661-0540
捕虫シート
約5000時間(24時間点灯で約7か月)
15000
1パック

2個入り

-
4582643494195
1000.0
661-0539
誘虫ランプ
-
-
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,866
( 58,153 )
11日目
19,977
( 21,975 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弊社製品である「光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王」の交換用捕虫シートです。
・“粘着素材のプロ”である「リンテック」が独自の素材と開発力を用いて実現した粘着シートとなっております。

ご注意

  • 捕虫シート1巻でおよそ、約5ヶ月の使用分となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王用 オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王用 オプション
捕虫シート
ドラデスパワー強力粘着シート
捕虫器(設置自在タイプ)捕虫シート
捕虫器・殺虫器
LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ
メーカーグリーンクロスピオニーコーポレーションフマキラーピオニーコーポレーションアズワン朝日産業
通常価格19,977-4,6978134,67884,280 -47,297
通常出荷日11日目1日目1日目7日目50日目11日目

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト