ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱潤滑離型剤 ボロンコートピュア

通常単価(税別)
5,257円
税込単価
5,783円
通常出荷日:1日目

【特長】・バインダーを使わないので、アウトガスが発生しません・密着強度は小さいですが、潤滑離型効果はシ...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 商品タイプ
    その他
  • 使用温度範囲
    ~800℃
  • 色
    白
  • 容量(ml)
    420
  • JANコード
    4953464515480
  • 質量(g)
    424
  • トラスココード
    368-8605
  • 耐熱温度 (℃)
    800/大気中、1200/真空中

ご注意

  • 火気のあるとこでは使用しないでください。通気性の悪い環境下での使用は避けてください。乾燥条件:常温約60秒で乾燥します。(外気温により、乾燥時間が変動する可能性があります。)
  • 使用条件:前処理として素材表面の油分、水分、汚れは溶剤脱脂により十分に除去してください。スプレー缶の中に入っているビー玉の音が聞こえなくなるまで容器をよく振ってください。気温が下がると塗料の出方が悪くなります。その時はぬるま湯(30℃程度)に3~5分つけてから使用してください。塗装の際はノズルの位置を塗装面から30~40cm位離して吹き付けてください。使用後は容器を逆さまにして液が出なくなるまでからぶきし、ノズル穴を布などで拭いてください。
  • 加熱されている状態の素材には塗装しないでください。皮膚や粘膜、特に眼などには刺激性があるため、接触しないよう十分注意してください。接触した場合は多量の水で洗浄してください。
  • バインダーを使わない、ボロンナイトライド100%のスプレーです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ZBOP-420
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ZBOP-420の仕様・寸法情報

種類
スプレー
商品タイプ
その他
使用温度範囲
~800℃
色
白
容量(ml)
420
JANコード
4953464515480
質量(g)
424
トラスココード
368-8605
耐熱温度(℃)
800/大気中、1200/真空中
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZBOP-420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,257円
( 5,783円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バインダーを使わないので、アウトガスが発生しません
・密着強度は小さいですが、潤滑離型効果はシリーズ最大です
・有機則・特化則非該当
・高温時の化学的安定性に優れ、アルミ、鉄、銅、亜鉛などの溶融金属、溶融ガラスと反応しません
【用途】
・ボルト・ベアリング・キーなどのかじり防止に
・高温環境下の駆動部品の潤滑に
・初期なじみ性の向上に
・真空雰囲気の高温下での潤滑や離型に
・溶融金属・溶融ガラスなどのモールドの離型に
・適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど

ご注意

  • 火気のあるとこでは使用しないでください。通気性の悪い環境下での使用は避けてください。乾燥条件:常温約60秒で乾燥します。(外気温により、乾燥時間が変動する可能性があります。)
  • 使用条件:前処理として素材表面の油分、水分、汚れは溶剤脱脂により十分に除去してください。スプレー缶の中に入っているビー玉の音が聞こえなくなるまで容器をよく振ってください。気温が下がると塗料の出方が悪くなります。その時はぬるま湯(30℃程度)に3~5分つけてから使用してください。塗装の際はノズルの位置を塗装面から30~40cm位離して吹き付けてください。使用後は容器を逆さまにして液が出なくなるまでからぶきし、ノズル穴を布などで拭いてください。
  • 加熱されている状態の素材には塗装しないでください。皮膚や粘膜、特に眼などには刺激性があるため、接触しないよう十分注意してください。接触した場合は多量の水で洗浄してください。
  • バインダーを使わない、ボロンナイトライド100%のスプレーです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱潤滑離型剤 ボロンコートピュアの型番ZBOP-420のページです。 型番ZBOP-420に関する仕様情報を記載しております。
耐熱潤滑離型剤 ボロンコートピュアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱潤滑離型剤 ボロンコートピュア
耐熱潤滑離型剤
シリコーン系離型・潤滑オイルスプレー
スプレー型離型剤
エマルジョン型離型剤
シリコーン オイルコンパウンド型離型剤
メーカーオキツモケニスクリューバー(NOKクリューバー)信越化学工業信越化学工業モメンティブ
通常価格5,257円4,047円2,173円3,811円 -3,621円 -25,947円 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜2日目〜9日目〜
種類スプレー-スプレースプレー缶・ボトル-
商品タイプその他-シリコン系シリコン系シリコン系-
使用温度範囲~800℃--60~200℃-40~180--
色白-----
容量(ml)420-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました