ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

10tケーブルジャッキ一式

10tケーブルジャッキ一式 ISK-DJ10TS
通常単価(税別)
1,216,709
税込単価
1,338,380
通常出荷日:1日目

【特長】・キャスター付きで移動が楽、レバー操作で簡単にロックがかけられます

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ISK-DJ10TS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISK-DJ10TSの仕様・寸法情報

JANコード
4992873333704
トラスココード
601-8280
質量(g)
87000.0
奥行(mm)
1260
高さ(mm)
1545
幅(mm)
500
揚力(kN)
98
台座(幅×奥行)(mm)
500×1260
シャフト(mm)長さ
2300
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
ISK-DJ10TS601-8280

4992873333704
育良 10tケーブルジャッキ一式 (10163)仕様・規格
揚程 :ベース部650mm 油圧ジャッキ150mm
対応ドラム径:1500mm~2800mm
外幅:1800mm以下
揚力(kN):98
台座(幅×奥行)(mm):500×1260
シャフト(mm)長さ:2300
幅(mm):500
奥行(mm):1260
高さ(mm):1545
-
質量・質量単位
87kg

型番リスト

表示件数
型番
ISK-DJ10TS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,216,709
( 1,338,380 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター付きで移動が楽、レバー操作で簡単にロックがかけられます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10tケーブルジャッキ一式の型番ISK-DJ10TSのページです。 型番ISK-DJ10TSに関する仕様情報を記載しております。
10tケーブルジャッキ一式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10tケーブルジャッキ一式
ケーブルドラムつば受け式回転台 シーソードラム
ケーブルドラムつば受け式回転台 ドラムローラー
ケーブルジャッキ
ケーブルクリップ
AC125V/15A/10mコードリール(防雨型)
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所日動工業エスコ
通常価格1,216,709131,912211,200116,794 -4368,120
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜5日目1日目
JANコード499287333370449928733322024992873049100---
トラスココード601-8280859-0700818-3871---
質量(g)87000.028500.056800.0---
奥行(mm)12607701400---
高さ(mm)1545170153---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト