ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g

通常単価(税別)
3,972円
税込単価
4,369円
通常出荷日:1日目

【特長】・不燃性の速乾タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です・危険物扱いとならないため、消防法の適用外...

詳細を確認
  • ポリカーボネート(PC)、ポリスチレン(PS)、アクリル(PMMA)系樹脂に噴射すると白化、ひび割れなどの悪影響を及ぼす恐れがあるため、使用しないでください。
  • 不燃性パーツクリーナー(HPC-180)のパッケージ変更となり成分の変更はありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BPSF-180
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BPSF-180の仕様・寸法情報

JANコード
4550414314539
トラスココード
684-6052
容量(ml)
130
質量(g)
244.000
材質1
主成分:フッ素化合物
原液量(ml)
130
容量(g)
180
色
透明

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BPSF-180684-6052

4550414314539
TRUSCO ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g
ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。
精密機械洗浄。
電気接点の洗浄。
エンジンルーム内の洗浄。
仕様・規格
容器:200mlスプレー缶
色:透明
容量(ml):130
容量(g):180
原液量(ml):130
使用温度範囲(℃):-5~40
原液量(g):172g
主成分:フッ素化合物
質量・質量単位
244g

型番リスト

表示件数
型番
BPSF-180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,972円
( 4,369円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不燃性の速乾タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です
・危険物扱いとならないため、消防法の適用外です
・逆さ噴霧可能です
・第二石油類と同等の洗浄力です
・倉庫への保管が可能商品です
・引火点を持たないため不燃性です
・ゴムへの使用も可能です
【用途】
・ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし
・精密機械洗浄
・電気接点の洗浄
・エンジンルーム内の洗浄
【材質】
・主成分:フッ素化合物

ご注意

  • ポリカーボネート(PC)、ポリスチレン(PS)、アクリル(PMMA)系樹脂に噴射すると白化、ひび割れなどの悪影響を及ぼす恐れがあるため、使用しないでください。
  • 不燃性パーツクリーナー(HPC-180)のパッケージ変更となり成分の変更はありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180gの型番BPSF-180のページです。 型番BPSF-180に関する仕様情報を記載しております。
ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g
ブレーキ&パーツクリーナー 480ml
αクリーナーノンガススプレー ノズル付
ステンレスクリーナー
不燃性ブレーキ&パーツクリーナー
不燃性パーツクリーナー 191g
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山スリーボンドイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格3,972円2,947円1,728円972円5,244円4,590円
通常出荷日1日目19日目1日目1日目6日目19日目
JANコード455041431453945504142923704989999569094---
トラスココード684-6052687-8519819-8999256-8390--
容量(ml)130480350---
質量(g)244.000411340---
材質1主成分:フッ素化合物植物由来 環状テルペン系炭化水素主成分:溶剤---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト