17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 定格消費電力(W)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 11日以内

熱中症予防対策商品 チェストフリーザー

熱中症予防対策商品 チェストフリーザー
通常単価(税別)
64,828円~128,470円
税込単価
71,311円~141,317円
通常出荷日:8日目~11日目

【特長】・冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です・冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
375727259-0647

4932134237471
緑十字 チェストフリーザー JH95CR 90L
熱中症予防対策に。
仕様・規格
庫内温度調節ダイヤル付
通電表示ランプ付
バスケット、ヘラ付
うしろスッキリタイプ
霜取り時排水口付
間口(mm):565
奥行(mm):570
高さ(mm):858
電源(V)(50/60Hz):単相100
サイズ(庫内寸法、/は2段式庫内寸法)(mm):幅213/202×奥行380×高さ680/453
庫内温度:-20℃±2℃
電気定格:単相100V(50/60Hz)
定格消費電力(W):52
年間消費電力量:172kWh/年
冷凍室の性能:フォースター
冷却方式および霜取方法:直接冷却/手動
スチール
ABS樹脂
質量・質量単位
26kg
375977664-2828

4932134252016
緑十字 ノンフロン冷凍庫 アップライトフリーザー 161L 540×600×1430mm
暑さ対策・環境改善に。
仕様・規格
コントロールパネル(庫内温度調節)付き
急速冷凍機能付き
うしろすっきりタイプ
ドアアラーム機能付き
ガラス棚2段、バスケット3段
外形寸(mm):幅540×奥行600×高さ1430(ハンドル除く)
定格内容積:161L
庫内温度:-14~-22℃(急冷は50時間のみ-25℃にできます)
電気定格:単相100V(50/60Hz)
定格消費電力:120W
年間消費電力量:272kWh/年
冷凍室の性能:フォースター
冷却方法及び霜取方法:冷気循環方式(間接冷却)/強制
スチール、ABS樹脂
質量・質量単位
42kg
375993664-2827

4932134252177
緑十字 ノンフロン冷凍庫 チェストフリーザー 193L 895×585×856mm
暑さ対策・環境改善に。
仕様・規格
庫内温度調節ダイヤル付き
通電表示ランプ付き
バスケット、ヘラ付き
うしろすっきりタイプ
霜取り時排水口付き
庫内温度表示ディスプレイ付き
カギ付き
外形寸(mm):幅895×奥行585×高さ856
定格内容積:193L
庫内温度:-20℃±2℃
電気定格:単相100V(50/60Hz)
定格消費電力:48W
年間消費電力量:288kWh/年
冷凍室の性能:フォースター
冷却方法及び霜取方法:直接冷却/手動
庫内寸法(mm):幅567×奥行420×高さ663
2段式庫内寸法(mm):幅186×奥行420×高さ453
庫内温度調節ダイヤル付き
通電表示ランプ付き
バスケット、ヘラ付き
うしろすっきりタイプ
霜取り時排水口付き
庫内温度表示ディスプレイ付き
カギ付き
スチール、ABS樹脂
質量・質量単位
36kg

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

電源(V)(50/60Hz)

グリーン購入法適合品

JANコード

質量(g)

トラスココード

定格消費電力

(W)

最小発注数量
570
565
858
単相100
適合
4932134237471
26000.0
259-0647
52
1個
-
-
-
-
-
4932134252016
42000.0
664-2828
120
1個
-
-
-
-
-
4932134252177
36000.0
664-2827
48
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,828円
( 71,311円 )
11日目
128,470円
( 141,317円 )
8日目
102,433円
( 112,676円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です
・冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱中症予防対策商品 チェストフリーザーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱中症予防対策商品 チェストフリーザー
チェストフリーザー
真空冷却プレート
ショウクリーナニューSS-2 ポリ缶・バックインボックス
電気温蔵庫
クールプレート(150×150×72mm)
メーカー日本緑十字社Panasonicアズワンショーワタニコーアズワン
通常価格64,828円-120,444円 -192,531円11,117円 -1,148,230円92,105円
通常出荷日8日目〜4日目1日目4日目19日目1日目
材質1スチール、ABS樹脂-----
よく一緒に購入される商品

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト