ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

Bluetoothインカム Bbt CS2 B騒音セット

Bluetoothインカム Bbt CS2 B騒音セット 6300033781
通常単価(税別)
69,779円
税込単価
76,757円
通常出荷日:11日目

【特長】・最大6人でハンズフリー同時通話ができる、多人数同時通話型無線システムの騒音セットになります・...

詳細を確認
  • 障害物などロケーションによっては見通し通信距離よりも減退しますのでご注意ください。
  • 車のシガープラグからの供給は無線機基盤がショートを起こし故障しますのでご注意ください。
  • 通話グループの1人の通信環境が悪化すると、同通話グループのその他のメンバーの通信に雑音が入りますのでご注意ください。
  • ヘルメットは付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300033781
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300033781の仕様・寸法情報

タイプ
インカム
JANコード
4580646394207
質量(g)
120.000
トラスココード
467-2198
材質1
スチール
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300033781467-2198

4580646394207
グリーンクロス Bluetoothインカム Bbt CS2 B騒音セット
現場作業やイベント会場などの連絡、会話に。
仕様・規格
電源:リチウムイオン電池
タイプ:インカム
本体サイズ幅(mm):51
本体サイズ奥行(mm):12
本体サイズ高さ(mm):28
本体重量(g):65
双方向連続通話時間:15時間
待ち受け時間:700時間
防塵防水性能:IP65
充電時間:2.5時間
セット内容:本体、クリップマウント、充電用マイクロUSBケーブル、喉マイクイヤフォン
周波数帯:Bluetooth2.4GHz帯
スチール
質量・質量単位
120g

型番リスト

表示件数
型番
6300033781
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,779円
( 76,757円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大6人でハンズフリー同時通話ができる、多人数同時通話型無線システムの騒音セットになります
・喉マイクで会話することで周囲の騒音を気にする事なく会話可能です
・オートペアリングが簡単で、ペアリング(リンク設定)は最初の1回で2回目以降は機器同士が自動でペアリングします
・スマートリンク機能があり、作業現場でCS2利用者の人数が変動しても自動で利用者同士のリンク設定が更新されます
・ヘルメットにワンタッチで装着・取り外しができ、装着しても作業時に邪魔になりません
・通信距離はロケーションにより異なりますが最大で1.6kmです(オープンフィールド時で2台でのご使用時)
・同時通話人数によって、通信距離が減退します
・2人:見通し約1.6km、3人:見通し約800m、4人:見通し約500m、5人:見通し約400m、6人:見通し約300mになります
・ミュート機能もあり、不必要な会話は通信を止められます
【用途】
・現場作業やイベント会場などの連絡、会話に
【材質】
・スチール

ご注意

  • 障害物などロケーションによっては見通し通信距離よりも減退しますのでご注意ください。
  • 車のシガープラグからの供給は無線機基盤がショートを起こし故障しますのでご注意ください。
  • 通話グループの1人の通信環境が悪化すると、同通話グループのその他のメンバーの通信に雑音が入りますのでご注意ください。
  • ヘルメットは付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Bluetoothインカム Bbt CS2 B騒音セットの型番6300033781のページです。 型番6300033781に関する仕様情報を記載しております。
Bluetoothインカム Bbt CS2 B騒音セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Bluetoothインカム Bbt CS2 B騒音セット
Bluetoothインカム Bbt CS2 A標準セット
Bluetoothユニット
特定小電力トランシーバー 2台セット TR-20X
特定小電力ミニトランシーバー 2台セット TNT-20
アルインコ トランシーバー用オプション(2ピンタイプ)
メーカーグリーンクロスグリーンクロスユニペックストラスコ中山トラスコ中山アルインコ
通常価格69,779円67,395円33,319円10,605円9,595円20,648円
通常出荷日11日目11日目4日目1日目1日目6日目
タイプインカムインカム----
JANコード45806463942074580646394191----
質量(g)120.000150.000----
トラスココード467-2198467-2196----
材質1スチールスチール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました