ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

コードレスハンディチェーンソー

コードレスハンディチェーンソー 6300045919
通常単価(税別)
18,795円
税込単価
20,675円
通常出荷日:8日目

【特長】・充電式のコードレスなので手軽に庭木の剪定できます・バッテリー2個、予備のソーチェーン1個付き...

詳細を確認
  • 保護具を付けて使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300045919
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300045919の仕様・寸法情報

JANコード
4949908094512
質量(g)
2500.0
トラスココード
575-1915
サイズ
130×360×120

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300045919575-1915

4949908094512
グリーンクロス コードレスハンディチェーンソー
庭木の剪定、枝払いや枝木の細断に
仕様・規格
サイズ:130×360×120
バッテリー:DC21V 1.5Ah
バッテリー充電時間:約2~3時間
バッテリー作動時間:無負荷状態で約1時間
伐採能力:約10cm
-
質量・質量単位
2.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300045919
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,795円
( 20,675円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電式のコードレスなので手軽に庭木の剪定できます
・バッテリー2個、予備のソーチェーン1個付きです
【用途】
・庭木の剪定、枝払いや枝木の細断に

ご注意

  • 保護具を付けて使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コードレスハンディチェーンソーの型番6300045919のページです。 型番6300045919に関する仕様情報を記載しております。
コードレスハンディチェーンソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスハンディチェーンソー
充電式電動ミニチェンソー
M18 FUEL レシプロソー
M12 FUEL レシプロソー
充電式マルチツールTM52D
充電式レシプロソーJRシリーズ
メーカーグリーンクロスグリーンクロスミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)マキタマキタ
通常価格18,795円41,588円42,057円 -21,407円3,544円 -25,376円 -
通常出荷日8日目11日目1日目1日目3日目3日目
JANコード49499080945124571258376316----
質量(g)2500.02000.0----
トラスココード575-1915576-4954----
サイズ130×360×120-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました