17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ペンスタンド(角缶)

ペンスタンド(角缶)
通常単価(税別)
912円~931円
税込単価
1,003円~1,024円
通常出荷日:1日目

【特長】・ペン立てにおすすめの小物スタンドです【用途】・ペン立て、小物入れに【材質】・TFS(ティンフ...

詳細を確認
  • 液体は入れないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BKKAN66697-5967

4550414252640
TRUSCO ペンスタンド(ブラック塗装缶)(内寸62×62×94mm)
ペン立て、小物入れに。
仕様・規格
幅(mm):66
奥行(mm):66
高さ(mm):100
色:ブラック
TFS(ティンフリースチール)材
質量・質量単位
60g
TRUSCOKAN66697-5965

4550414252633
TRUSCO ペンスタンド(デザイン缶) (内寸62×62×94mm)
ペン立て、小物入れに。
仕様・規格
幅(mm):66
奥行(mm):66
高さ(mm):100
色:ブラック
TFS(ティンフリースチール)材
質量・質量単位
60g

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック塗装缶
4550414252640
697-5967
1個
デザイン缶
4550414252633
697-5965
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
912円
( 1,003円 )
1日目
931円
( 1,024円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペン立てにおすすめの小物スタンドです
【用途】
・ペン立て、小物入れに
【材質】
・TFS(ティンフリースチール)材

ご注意

  • 液体は入れないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンスタンド(角缶)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンスタンド(角缶)
ペンスタンド 青
MASペンホルダー角型 黒
MASペンホルダー角型 透明
ペンスタンド 青 135×100×110mm
90x90x200mm ペンスタンド
メーカートラスコ中山ソニック日本システムス日本システムスオープン工業エスコ
通常価格912円-893円704円704円1,394円2,460円
通常出荷日1日目4日目4日目4日目2日目3日目
奥行(mm)66-----
高さ(mm)100-----
色ブラック-----
幅(mm)66-----
質量(g)60.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペンケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト