ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

コンディションセンサー

コンディションセンサー TC-400
通常単価(税別)
15,288円
税込単価
16,817円
通常出荷日:5日目

【特長】・3ヵ所の環境、温度・湿度・簡易熱中症注意レベル・インフルエンザ注意レベルが同時にわかります。...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TC-400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TC-400の仕様・寸法情報

JANコード
4904785540002
トラスココード
175-5468
質量(g)
416.000
電源(V)
単3アルカリ電池×4本(親機)、単3アルカリ電池×6本(子機2台分)
電源
単3アルカリ電池×4本(親機)、単3アルカリ電池×6本(子機2台分)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TC-400175-5468

4904785540002
TANITA コンディションセンサー
ヒートショックや熱中症の予防に。
仕様・規格
最大通信距離:約50m(見通しの良い空間距離)
子機:防塵防水保護等級IP65
幅×奥行×高さ(mm):162×40×125(親機)、73×31×107(子機)
電源(V):単3アルカリ電池×4本(親機)、単3アルカリ電池×6本(子機2台分)
電源:単3アルカリ電池×4本(親機)、単3アルカリ電池×6本(子機2台分)
-
質量・質量単位
416g

型番リスト

表示件数
型番
TC-400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,288円
( 16,817円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3ヵ所の環境、温度・湿度・簡易熱中症注意レベル・インフルエンザ注意レベルが同時にわかります。
・各部屋の環境を管理し、健康リスクを回避する環境づくりができます。
・各場所の温度差をイラストでお知らせします。
・最高温度と最低温度が本体に記録され確認できます。
・子機最大6台まで接続可能です。(付属2台、オプションにより4台増設)
【用途】
・ヒートショックや熱中症の予防に。
【セット内容】
・本体(親機)1台
・子機2台

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンディションセンサーの型番TC-400のページです。 型番TC-400に関する仕様情報を記載しております。
コンディションセンサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンディションセンサー
黒球式熱中症指数計 熱中アラーム TT-562-NGD
アナログ温湿度計 コンディションセンサー
温湿度計 アナログ
ジムボール TS-962-SV
湯温計 5416
メーカータニタタニタタニタタニタタニタタニタ
通常価格15,288円9,106円3,831円3,321円3,854円1,341円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目4日目
JANコード490478554000249047851920414904785176973490478517716149047855962074904785541603
トラスココード175-5468610-2746625-5768625-5763268-4921175-5479
質量(g)416.00065.00099.00070.0001200.064.000
電源(V)単3アルカリ電池×4本(親機)、単3アルカリ電池×6本(子機2台分)DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個使用)----
電源単3アルカリ電池×4本(親機)、単3アルカリ電池×6本(子機2台分)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました