ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

非接触温度計 三脚付き

非接触温度計 三脚付き 6300033673
通常単価(税別)
12,974円
税込単価
14,271円
通常出荷日:11日目

【特長】・ハンディ型の温度計で計測する際、おでこへ3~5cmに近づける必要がありスタッフの感染リスクが...

詳細を確認
  • 三脚スタンドの設置方法は取扱説明をご確認ください。
  • 三脚を伸ばしてご使用になる場合は、転倒に留意して高い位置にしすぎないようご注意ください。
  • 人通りが多い場所やお子様が多い場所などご使用状況により、三脚に触れても倒れにくい工夫をしていただくことをお勧めいたします。
  • 本製品は室内専用です。日光(日光の反射光)が当たる場所ではセンサーの感度が著しく低下するため、ご使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300033673
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300033673の仕様・寸法情報

JANコード
4589557953824
質量(g)
500.000
トラスココード
469-5725
材質1
ABS

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300033673469-5725

4589557953824
グリーンクロス 非接触温度計 三脚付き
表面温度測定に。
仕様・規格
サイズ:約540×115×890-1950mm・重量:500g・電圧:DC 5V・使用環境温度:10 ー40℃ (推奨 15℃ ー 35℃)・体表温検出時間(約):0.5 秒・検知距離:5 ~ 10cm・警報しきい値:37.4℃・測定体表温度範囲:34ー 45℃・測定精度:+-0.2℃
ABS
質量・質量単位
500g

型番リスト

表示件数
型番
6300033673
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,974円
( 14,271円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンディ型の温度計で計測する際、おでこへ3~5cmに近づける必要がありスタッフの感染リスクが発生します
・この非接触温度計は対象者が温度計本体に額を近づけ計測を行うため無人での運用が実現できます
・感染リスクを抑えることができます
【用途】
・表面温度測定に
【材質】
・ABS

ご注意

  • 三脚スタンドの設置方法は取扱説明をご確認ください。
  • 三脚を伸ばしてご使用になる場合は、転倒に留意して高い位置にしすぎないようご注意ください。
  • 人通りが多い場所やお子様が多い場所などご使用状況により、三脚に触れても倒れにくい工夫をしていただくことをお勧めいたします。
  • 本製品は室内専用です。日光(日光の反射光)が当たる場所ではセンサーの感度が著しく低下するため、ご使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

非接触温度計 三脚付きの型番6300033673のページです。 型番6300033673に関する仕様情報を記載しております。
非接触温度計 三脚付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非接触温度計 三脚付き
非接触赤外線温度計 ハイプラス(グレー)
非接触赤外線温度計 ハイプラス(ブラック)
非接触赤外線温度計 ハイプラス(グリーン)
佐藤 三脚
ポータブル型非接触温度計
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス佐藤計量器製作所オプテックス
通常価格12,974円13,145円13,145円13,145円9,455円55,640円 -
通常出荷日11日目4日目4日目4日目7日目1日目
JANコード4589557953824457152475005545715247500484571524750062--
質量(g)500.000118.000118.000118.000--
トラスココード469-5725383-8050383-8057383-8046--
材質1ABSABS(抗菌材入り)、PMMA他ABS(抗菌材入り)、PMMA他ABS(抗菌材入り)、PMMA他--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました