17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

角缶

角缶
通常単価(税別)
610円~752円
税込単価
671円~827円
通常出荷日:1日目

【特長】・部品収納や管理に適した小物スタンドです・シンプルで素材感のある缶です【用途】・部品やペンなど...

詳細を確認
  • 液体は入れないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TKC66D100697-5966

4550414252626
TRUSCO 小物入れ 角缶 (内寸62×62×94mm)
部品やペンなどの小物入れに。
仕様・規格
容量(L):0.35
外形寸法(mm)幅:66
外形寸法(mm)奥行:66
外形寸法(mm)高さ:100
有効内寸(mm)幅:62
有効内寸(mm)奥行:62
有効内寸(mm)高さ:94
TFS(ティンフリースチール)材
質量・質量単位
60g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)高さ

外形寸法(mm)幅

容量(L)

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)高さ

有効内寸(mm)幅

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4550414252626
697-5966
60
TFS(ティンフリースチール)材
66
100
66
0.35
62
94
62
1個
-
1個
4989999824193
352-6399
79
ブリキ(サテン材)
123
50
123
0.6
116
45
116
1個
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
752円
( 827円 )
1日目
610円
( 671円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・部品収納や管理に適した小物スタンドです
・シンプルで素材感のある缶です
【用途】
・部品やペンなどの小物入れに
【材質】
・TFS(ティンフリースチール)材

ご注意

  • 液体は入れないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角缶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角缶
角缶・角缶用フタ
角型パンチングBOX
丸缶・丸缶用フタ
パンチングボックス
パーツボックス(取手付・無塗装)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格610円-462円 -3,534円 -174円 -5,894円 -2,667円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ取手なし取手なし取手つき取手なし取手なし取手つき
幅(mm)~400~400-~400--
奥行(mm)~250~250-~250251~350251~350
高さ(mm)~50-----
詳細タイプ角缶-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト