17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ミニブルーシートロール

通常単価(税別)
1,336円~2,127円
税込単価
1,470円~2,340円
通常出荷日:1日目

【特長】・従来の商品にないミニサイズのブルーシートです。(ロール形状)・MINIBS1500CSの詰め...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MINIBS1500689-2597

4550414315321
TRUSCO ミニブルーシートロール #1500 詰め替え用 300mmX20m巻
狭い場所での養生に。
簡易的な商品の雨除け、汚れ防止に。
仕様・規格
ハトメなし
ロール仕様
幅(m):0.3
長さ(m):20
厚さ(mm):0.11
番手(#):1500
ハトメ数(個):無
耐久期間:約6ヵ月
引張強度:縦310N/5cm、横290N/5cm
引裂強度:縦92N、横80N
ポリエチレン(PE)
質量・質量単位
490g
MINIBS1500CS689-2598

4550414315314
TRUSCO ミニブルーシートロール #1500 300mmX20m巻 カッティングケース付
狭い場所での養生に。
簡易的な商品の雨除け、汚れ防止に。
仕様・規格
ハトメなし
ロール仕様
幅(m):0.3
長さ(m):20
厚さ(mm):0.11
番手(#):1500
ハトメ数(個):無
耐久期間:約6ヵ月
引張強度:縦310N/5cm、横290N/5cm
引裂強度:縦92N、横80N
ポリエチレン(PE)
質量・質量単位
560g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

仕様

最小発注数量
4550414315321
689-2597
490.000
カッティングケース無し
1個
4550414315314
689-2598
560.000
カッティングケース付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,336円
( 1,470円 )
1日目
2,127円
( 2,340円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の商品にないミニサイズのブルーシートです。(ロール形状)
・MINIBS1500CSの詰め替え用としてお使いいただけます。
・小さなサイズで持ち運びに便利です。
・便利なカッティングケース付(MINIBS1500CS)の商品もあります。
【用途】
・狭い場所での養生に。
・簡易的な商品の雨除け、汚れ防止に。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニブルーシートロールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニブルーシートロール
エコブルーターピーシート#3000 ロールタイプ
ブル-シート#2200
防炎ブルーシート #2500 ロールタイプ
養生ブルーマット
ブルーシートエコノミー #3000
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,336円-23,395円39,346円24,167円5,395円732円 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目19日目19日目
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)シート本体:ポリエチレンポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
長さ(m)2050100---
幅(m)0.31.811.8---
番手(#)1500300022002500-3000
ハトメ数(個)無--無--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト