17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

耐水シートUV #7000(メタリックシルバー)

耐水シートUV #7000(メタリックシルバー)
通常単価(税別)
5,321円~109,184円
税込単価
5,853円~120,102円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・通常シートの7倍強の耐水圧性です・紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍...

詳細を確認
  • UVシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
  • 実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TWP7000MS-5454685-3732

4550414316380
TRUSCO 耐水UVシート#7000 幅5.4mX長さ5.4m メタリックシルバー色
倉庫用テント。
港湾関係の荷物用カバー。
貯水タンクの防水用カバー。
仕様・規格
耐水圧性能:40m
色:メタリックシルバー
幅(m):5.3
長さ(m):5.3
厚さ(mm):0.62
番手(#):7000
ハトメ数(個):24
ハトメピッチ(cm):90
耐久期間:約5年
引張強度:縦2650N/5cm、横2450N/5cm
引裂強度:縦350N、横380N
シート:ポリエチレン(PE)
ハトメ:アルミ(内径:12mm)
質量・質量単位
11.5kg
TWP7000MS-7272685-3733

4550414316397
TRUSCO 耐水UVシート#7000 幅7.2mX長さ7.2m メタリックシルバー色
倉庫用テント。
港湾関係の荷物用カバー。
貯水タンクの防水用カバー。
仕様・規格
耐水圧性能:40m
色:メタリックシルバー
幅(m):7.1
長さ(m):7.1
厚さ(mm):0.62
番手(#):7000
ハトメ数(個):32
ハトメピッチ(cm):90
耐久期間:約5年
引張強度:縦2650N/5cm、横2450N/5cm
引裂強度:縦350N、横380N
シート:ポリエチレン(PE)
ハトメ:アルミ(内径:12mm)
質量・質量単位
20.3kg

型番リスト

表示件数

色

厚さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

幅(m)

ハトメ数(個)

防炎性能試験番号

厚さ(mm)

最小発注数量
シルバー
0.62
4989999954630
116-1336
39000.0
9.91
9.91
44
FALSE
-
1個
シルバー
0.62
4989999954579
116-1337
1300
1.71
1.71
8
FALSE
-
1個
シルバー
0.62
4989999954586
116-1338
1900
2.61
1.71
10
FALSE
-
1個
シルバー
0.62
4989999954593
116-1339
3800
3.51
2.62
14
FALSE
-
1個
シルバー
0.62
4989999954609
116-1340
7600.0
5.31
3.52
20
FALSE
-
1個
-
-
4550414316380
685-3732
11500
5.3
5.29
24
-
0.62
1個
シルバー
0.62
4989999954616
116-1341
15100.0
7.11
5.29
28
FALSE
-
1個
-
-
4550414316397
685-3733
20300.0
7.1
7.1
32
-
0.62
1個
シルバー
0.62
4989999954623
116-1343
25300.0
8.91
7.11
36
FALSE
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,184円
( 120,102円 )
1日目
5,321円
( 5,853円 )
1日目
7,636円
( 8,400円 )
1日目
14,809円
( 16,290円 )
1日目
21,853円
( 24,038円 )
1日目
28,796円
( 31,676円 )
4日目
42,433円
( 46,676円 )
1日目
50,446円
( 55,491円 )
4日目
71,639円
( 78,803円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常シートの7倍強の耐水圧性です
・紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります
・塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります
・水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です
・引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります
【用途】
・倉庫用テント
・港湾関係の荷物用カバー
・貯水タンクの防水用カバー
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:アルミ(内径:12mm)

ご注意

  • UVシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
  • 実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐水シートUV #7000(メタリックシルバー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐水シートUV #7000(メタリックシルバー)
耐水UVシート #7000
耐水シートUV #7000(ODグリーン/ブラック)
エコUVシート #4000 シルバー
エコ超厚手シートUV #5000
エコ超厚手UVシート #5000 メタリックシルバー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,321円-32,334円5,321円 -2,591円 -20,264円33,214円 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目〜1日目〜4日目1日目
材質1シート:ポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)-シート:ポリエチレン(PE)-
色メタリックシルバーODグリーン/ブラック--ODグリーンメタリックシルバー
番手(#)700070007000-50005000
材質2ハトメ:アルミ(内径:12mm)ハトメ:アルミ(内径:12mm)ハトメ:アルミ(内径:12mm)-ハトメ:アルミ(内径:12mm)-
ハトメピッチ(cm)909090-9090

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト