17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

風速計(風速・温度)

風速計(風速・温度)
通常単価(税別)
51,670円~72,156円
税込単価
56,837円~79,372円
通常出荷日:1日目

【特長】・試験点(m/s)は1/5/10m/sです【用途】・換気吹き出し口での風速・風量測定に

  • 校正書類に依頼者名、住所が必要な場合、必ずご注文と一緒に依頼者名、住所をご連絡ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0560-4053X3011688-6002

-
TESTO 熱線式風速計 testo 405-V1 風速校正書類付
換気吹き出し口での風速・風量測定に。
仕様・規格
風速センサ:熱線式
測定風速範囲(m/s):0~10
分解能(m/s):0.01
測定精度(m/s):±(0.1m/s+測定値の5%)(0~2m/s/代表値)
測定風量範囲(㎥/h):0~99999
電源(V):単4乾電池×3本(付属)
幅(mm):36
奥行(mm):37
高さ(mm):300~490
測定精度:±(0.1m/s+計測値の5%(0~2m/s))、:±(0.3m/s+計測値の5%(2.1~10m/s))
測定方式:熱線式
分解能:0.01m/s
連続使用時間(h):20時間
測定温度範囲(℃):-20~50
-
質量・質量単位
115g
0560-4053X3011X1001688-6005

-
TESTO 熱線式風速計 testo 405-V1 風速・温度校正書類付
換気吹き出し口での風速・風量測定に。
仕様・規格
風速センサ:熱線式
測定風速範囲(m/s):0~10
分解能(m/s):0.01
測定精度(m/s):±(0.1m/s+測定値の5%)(0~2m/s/代表値)
測定風量範囲(㎥/h):0~99999
電源(V):単4乾電池×3本(付属)
幅(mm):36
奥行(mm):37
高さ(mm):300~490
測定精度:±(0.1m/s+計測値の5%(0~2m/s))、:±(0.3m/s+計測値の5%(2.1~10m/s))
測定方式:熱線式
分解能:0.01m/s
連続使用時間(h):20時間
測定温度範囲(℃):-20~50
-
質量・質量単位
115g

型番リスト

表示件数

トラスココード

付属品

最小発注数量
688-6002
風速校正書類付
1個
688-6005
風速・温度校正書類付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,670円
( 56,837円 )
1日目
72,156円
( 79,372円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・試験点(m/s)は1/5/10m/sです
【用途】
・換気吹き出し口での風速・風量測定に

ご注意

  • 校正書類に依頼者名、住所が必要な場合、必ずご注文と一緒に依頼者名、住所をご連絡ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

風速計(風速・温度)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
風速計(風速・温度)
テストー 熱線式風速スマートプローブ(風速・温度・風量演算)
風速計 417 ファンネル1
testo 417 ファンネルセット2
ベーン式風速計
熱線式風速計
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格51,670円-32,499円 -119,456円135,738円115,962円98,553円 -
通常出荷日1日目1日目4日目4日目19日目1日目〜
測定風量範囲([[M3]]/h)0~999990~99999440(セット使用時)200(セット使用時)--
質量(g)115119.0004600.04700.0323.000268.000
奥行(mm)37311081086060
高さ(mm)300~49020045452828
幅(mm)3630236236135135
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト