ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

屋内用コンパクトレピーター

屋内用コンパクトレピーター DJP116R
通常単価(税別)
54,561
税込単価
60,017
通常出荷日:11日目

【特長】・特定小電力トランシーバーの電波が届かない時に通信距離を伸ばすことができます

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DJP116R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DJP116Rの仕様・寸法情報

トラスココード
688-2126
奥行(mm)
22
高さ(mm)
67
幅(mm)
43
質量(g)
60
アンテナ長(mm)
190
電源
AC100V

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DJP116R688-2126

ALINCO 屋内用コンパクトレピーター
特定小電力トランシーバーの電波が届かない時に通信距離を伸ばすことができます。
仕様・規格
特定小電力無線27ch
色:白
幅(mm):43
奥行(mm):22
高さ(mm):67
アンテナ長(mm):190
電源:AC100V
設定はリモコン対応の特定小電力トランシーバーから設定変更可能高性能ノイズキャンセラー機能搭載対応子機の使用で4台まで連結可能
-
質量・質量単位
60g

型番リスト

表示件数
型番
DJP116R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,561
( 60,017 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特定小電力トランシーバーの電波が届かない時に通信距離を伸ばすことができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

屋内用コンパクトレピーターの型番DJP116Rのページです。 型番DJP116Rに関する仕様情報を記載しております。
屋内用コンパクトレピーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋内用コンパクトレピーター
アルインコ 連結充電スタンド(EDC121A用)
防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160 DJP222M
アルインコ 標準充電器セット DJ-P921
特定小電力 無線ガイドシステム 送信機
ラペルトークライト DJ-PX10シリーズ
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格54,5612,50015,6254,32817,33617,890
通常出荷日11日目4日目1日目4日目1日目4日目
ブラックブラックシルバー黒 アクアブルー
トラスココード688-2126854-8185267-9473854-8184770-8793357-6233
奥行(mm)22-17-14.616
高さ(mm)67-92-73.856
幅(mm)43-54-52.827

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト