ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工ドライバー用布製安全コード

通常単価(税別)
1,341円
税込単価
1,475円
通常出荷日:9日目

ほとんどの電光ドライバーに使用可能です。【特長】・ドライバーも落とさない!・つけたまま使える!・からま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全ロープ
  • 最大伸長 (mm)
    1430
  • 全長 (mm)
    665
  • 使用荷重
    1kg
  • 適合径
    8~10Φmm
  • 付属品
    六角棒、スリーブ、留め具
  • 内容量
    1本

型番:

DT-ST-09BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DT-ST-09BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
安全ロープ
色
ブラック
最大伸長(mm)
1430
全長(mm)
665
色(詳細)
ブラック
使用荷重
1kg
適合径
8~10Φmm
付属品
六角棒、スリーブ、留め具
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 色

  • 色(詳細)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
DT-ST-09BK

色

色(詳細)

内容量

最小発注数量
ブラック
ブラック
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,341円
( 1,475円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ほとんどの電光ドライバーに使用可能です。

【特長】
・ドライバーも落とさない!
・つけたまま使える!
・からまない!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ドライバー用布製安全コードの型番DT-ST-09BKのページです。 型番DT-ST-09BKに関する仕様情報を記載しております。
電工ドライバー用布製安全コードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工ドライバー用布製安全コード
インパクト用布製安全コード
携帯電話用布製安全コード
DBLTACT 布製安全コード
DBLTACT アラミド接続アダプター
布製安全コード
メーカーDBLTACTDBLTACTDBLTACTDBLTACTDBLTACTDBLTACT
通常価格1,341円1,944円1,175円1,300円579円1,175円 -
通常出荷日9日目4日目4日目5日目4日目在庫品1日目〜
商品タイプ安全ロープ安全ロープ安全ロープ安全ロープ工具接続コード安全ロープ
最大伸長(mm)1430103014201340-1340
全長(mm)665625±20700620180-
使用荷重1kg3kg1kg1kg3kg-
適合径8~10Φmm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました