ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

鳥篭4型TC 109000(本体+プラ網蓋+中蓋)

鳥篭4型TC 109000(本体+プラ網蓋+中蓋) SKTKG-4TCOR
通常単価(税別)
20,247円
税込単価
22,272円
通常出荷日:11日目

【特長】・フタ開口方向が一目で分かる2色のフタ【用途】・養鶏搬送用【材質】・ポリプロピレン(PP)・本...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SKTKG-4TCOR
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SKTKG-4TCORの仕様・寸法情報

色
オレンジ
トラスココード
324-1714
質量(g)
5040.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
容量(L)
65.5
外形寸法(mm)奥行
518
外形寸法(mm)間口
772
外形寸法(mm)高さ
270
有効内寸(mm)奥行
432
有効内寸(mm)間口
692
有効内寸(mm)高さ
210
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SKTKG-4TCOR324-1714

-
サンコー 鳥篭4型TC 109000(本体+プラ網蓋+中蓋)
養鶏搬送用
仕様・規格
容量(L):65.5
色:オレンジ
外形寸法(mm)間口:772
外形寸法(mm)奥行:518
外形寸法(mm)高さ:270
有効内寸(mm)間口:692
有効内寸(mm)奥行:432
有効内寸(mm)高さ:210
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
5040g

型番リスト

表示件数
型番
SKTKG-4TCOR
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,247円
( 22,272円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタ開口方向が一目で分かる2色のフタ
【用途】
・養鶏搬送用
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
・本体(サンテナーA#90)、プラ網フタ(中フタ付)、金具2本

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鳥篭4型TC 109000(本体+プラ網蓋+中蓋)の型番SKTKG-4TCORのページです。 型番SKTKG-4TCORに関する仕様情報を記載しております。
鳥篭4型TC 109000(本体+プラ網蓋+中蓋)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鳥篭4型TC 109000(本体+プラ網蓋+中蓋)
鳥篭8型 800484
鳥篭12型(本体・フタ・中フタセット) 800594
800118 プラビク ブラック
虫篭4Kー4ーTS本体
オランダ篭
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格20,247円11,285円11,813円31,149円2,492円3,487円
通常出荷日11日目1日目7日目7日目6日目8日目
色オレンジクリームライトブルーブラックライトブルーライトブルー
トラスココード324-1714390-9403253-4295393-1429217-5761216-8379
質量(g)5040.0004370.0004550.0003000.000445.000550.000
材質1ポリプロピレン(PP)HDPEポリプロピレン(PP)PEポリプロピレン(PP)-
容量(L)65.577.5---14.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト