ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

鳥篭8型 800484

鳥篭8型 800484 80048401CLJMJ
通常単価(税別)
11,285円
税込単価
12,414円
通常出荷日:1日目

【特長】・オールプラスチック製です【材質】・HDPE・ロックのみ:PP

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80048401CLJMJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

80048401CLJMJの仕様・寸法情報

色
クリーム
トラスココード
390-9403
質量(g)
4370.000
材質1
HDPE
容量(L)
77.5
外形寸法(mm)奥行
555
外形寸法(mm)間口
795
外形寸法(mm)高さ
248
有効内寸(mm)奥行
473
有効内寸(mm)間口
712
有効内寸(mm)高さ
205
材質2
ロックのみ:PP

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80048401CLJMJ390-9403

-
サンコー 鳥篭8型 800484仕様・規格
養鶏搬送用容器
特殊機構:中央開閉式扉
容量(L):77.5
色:クリーム
外形寸法(mm)間口:795
外形寸法(mm)奥行:555
外形寸法(mm)高さ:248
有効内寸(mm)間口:712
有効内寸(mm)奥行:473
有効内寸(mm)高さ:205
開口部寸法(mm):335×270
HDPE
ロックのみ:PP
質量・質量単位
4370g

型番リスト

表示件数
型番
80048401CLJMJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,285円
( 12,414円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールプラスチック製です
【材質】
・HDPE
・ロックのみ:PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鳥篭8型 800484の型番80048401CLJMJのページです。 型番80048401CLJMJに関する仕様情報を記載しております。
鳥篭8型 800484のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鳥篭8型 800484
鳥篭4型TC 109000(本体+プラ網蓋+中蓋)
鳥篭12型(本体・フタ・中フタセット) 800594
800118 プラビク ブラック
エビ篭セット
虫篭4Kー4ーTS本体
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格11,285円20,247円11,813円31,149円4,733円2,492円
通常出荷日1日目11日目7日目7日目8日目6日目
色クリームオレンジライトブルーブラックオレンジライトブルー
トラスココード390-9403324-1714253-4295393-1429216-3638217-5761
質量(g)4370.0005040.0004550.0003000.0001010.000445.000
材質1HDPEポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)PE-ポリプロピレン(PP)
容量(L)77.565.5----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました