ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ツールキャリーバック CT-203

ツールキャリーバック CT-203 6300033108
通常単価(税別)
13,985
税込単価
15,384
通常出荷日:11日目

【特長】・プロの為の週能力抜群の作業バッグです・ハンドルが左右に倒れるので工具の出し入れがスムーズです...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300033108
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300033108の仕様・寸法情報

JANコード
4949908083608
質量(g)
2300.0
トラスココード
447-2075
幅(mm)
540
奥行(mm)
230
高さ(mm)
360

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300033108447-2075

4949908083608
グリーンクロス ツールキャリーバック CT-203
工具のスマートな持ち運びに。
仕様・規格
サイズ:230×540×360mm
-
質量・質量単位
2.3kg

型番リスト

表示件数
型番
6300033108
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,985
( 15,384 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロの為の週能力抜群の作業バッグです
・ハンドルが左右に倒れるので工具の出し入れがスムーズです
【用途】
・工具のスマートな持ち運びに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールキャリーバック CT-203の型番6300033108のページです。 型番6300033108に関する仕様情報を記載しております。
ツールキャリーバック CT-203のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールキャリーバック CT-203
ツールキャリーバック CT-102
スーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L ブルー
底マチ付ビニールクッションバッグ S 1086
スーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L ホワイト
ママカルリュック_GY 623-3666
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格13,9858,84212,85716,23212,85710,725
通常出荷日11日目1日目11日目11日目11日目8日目
JANコード494990808360849499080929524595124155300458264339581245951241553174550521014681
質量(g)2300.01250.03700.05200.03700.0560.000
トラスココード447-2075447-2070658-4566523-5889658-4567467-6666
幅(mm)540295----
奥行(mm)230240----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト