17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミツールフック SATH-CS-BL SATH-CS-BL

アルミツールフック SATH-CS-BL

通常単価(税別)
2,110円
税込単価
2,321円
通常出荷日:3日目

高強度のアルミ鍛造極太カラビナを採用したツールフック。【特長】・簡易工具などの吊り下げに最適。【用途】...

詳細を確認
  • 色
    ブラック
  • JANコード
    4977292118590
  • 商品幅 (mm)
    45
  • 商品高さ (mm)
    150
  • 商品奥行き (mm)
    82
  • 質量 (g)
    87
  • 材質(本体)
    カラビナ:アルミ

ご注意

  • 本品は体重を支える金具ではありません。使用する工具には落下防止具を装着してください。本体、金具、リベット等に異常がある場合は使用しないで下さい。損傷摩耗などで変形した場合には使用しないで下さい。工具重量は3kgを超えないようにして下さい。

型番:

SATH-CS-BL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK11 アルミツールフック SATH-CS-ブラックの仕様

外観

外観

パッケージ

パッケージ

  • サイズ:幅45×高さ120×奥行き60mm
  • 重量:82g
  • 色:ブラック

使用上のご注意

  • 本品は体重を支える金具ではありません。
  • 使用する工具には落下防止具を装着してください。
  • 本体、金具、リベット等に異常がある場合は使用しないで下さい。

SATH-CS-BLの仕様・寸法情報

色
ブラック
JANコード
4977292118590
商品幅(mm)
45
商品高さ(mm)
150
商品奥行き(mm)
82
質量(g)
87
材質(本体)
カラビナ:アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SATH-CS-BLSATH-CS-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,110円
( 2,321円 )
3日目

詳細情報

基本情報

高強度のアルミ鍛造極太カラビナを採用したツールフック。
【特長】
・簡易工具などの吊り下げに最適。
【用途】
・ベルトに装着して工具などの吊り下げに。

ご注意

  • 本品は体重を支える金具ではありません。使用する工具には落下防止具を装着してください。本体、金具、リベット等に異常がある場合は使用しないで下さい。損傷摩耗などで変形した場合には使用しないで下さい。工具重量は3kgを超えないようにして下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミツールフック SATH-CS-BLの型番SATH-CS-BLのページです。 型番SATH-CS-BLに関する仕様情報を記載しております。
アルミツールフック SATH-CS-BLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミツールフック SATH-CS-BL
アルミツールフック ダブル SATH-CD-BL
アルミツールフック SATH-CMBL
アルミツールフック SATH-RL-CBL
アルミツールフック SATH-HH-DBL
アルミツールフック SATH-3R-BBL
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,110円3,717円2,217円1,070円1,110円1,204円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
色ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
JANコード497729211859049772921186134977292118606497729211866849772921186754977292118651
商品幅(mm)4512045555595
商品高さ(mm)150150150150140140
商品奥行き(mm)8219995464151
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました