17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

直暖パン SHP-01

直暖パン SHP-01
通常単価(税別)
27,220円
税込単価
29,942円
通常出荷日:11日目

【特長】・抜群の即暖効果(約10秒)のヒーター付きあったかパンツになります・ヒーターには繊維状のマイク...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300036046473-4113

4514650001752
グリーンクロス 直暖パン S SHP-01-S
冬の防寒対策に。
寒い場所での作業時などに。
警備や道路整備など、またウインタースポーツ、通勤に。
仕様・規格
サイズ:S
ウエスト(cm):77~89
股下(cm):78
充電時間:約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
バッテリー:専用充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh):2600
使用時間:強:約3、中:約4.5、弱:約7
セット内容:バッテリー、充電アダプター、収納ポーチ
表:ナイロン、裏:ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:カーボン
質量・質量単位
380g
6300036047473-5606

4514650001769
グリーンクロス 直暖パン M SHP-01-M
冬の防寒対策に。
寒い場所での作業時などに。
警備や道路整備など、またウインタースポーツ、通勤に。
仕様・規格
サイズ:M
ウエスト(cm):82~94
股下(cm):80
充電時間:約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
バッテリー:専用充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh):2600
使用時間:強:約3、中:約4.5、弱:約7
セット内容:バッテリー、充電アダプター、収納ポーチ
表:ナイロン、裏:ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:カーボン
質量・質量単位
400g
6300036048473-4090

4514650001776
グリーンクロス 直暖パン L SHP-01-L
冬の防寒対策に。
寒い場所での作業時などに。
警備や道路整備など、またウインタースポーツ、通勤に。
仕様・規格
サイズ:L
ウエスト(cm):87~99
股下(cm):82
充電時間:約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
バッテリー:専用充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh):2600
使用時間:強:約3、中:約4.5、弱:約7
セット内容:バッテリー、充電アダプター、収納ポーチ
表:ナイロン、裏:ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:カーボン
質量・質量単位
420g
6300036049473-4121

4514650001783
グリーンクロス 直暖パン LL SHP-01-LL
冬の防寒対策に。
寒い場所での作業時などに。
警備や道路整備など、またウインタースポーツ、通勤に。
仕様・規格
サイズ:LL
ウエスト(cm):92~104
股下(cm):84
充電時間:約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
バッテリー:専用充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh):2600
使用時間:強:約3、中:約4.5、弱:約7
セット内容:バッテリー、充電アダプター、収納ポーチ
表:ナイロン、裏:ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:カーボン
質量・質量単位
440g

型番リスト

表示件数

ウエスト(cm)

サイズ

股下(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
77~89
S
78
4514650001752
380.000
473-4113
1個
82~94
M
80
4514650001769
400.000
473-5606
1個
87~99
L
82
4514650001776
420.000
473-4090
1個
92~104
LL
84
4514650001783
440.000
473-4121
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,220円
( 29,942円 )
11日目
27,220円
( 29,942円 )
11日目
27,220円
( 29,942円 )
11日目
27,220円
( 29,942円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の即暖効果(約10秒)のヒーター付きあったかパンツになります
・ヒーターには繊維状のマイクロカーボンファイバーヒーターを使用し、装着時の違和感がありません
・ヒーターを太ももに装着、更に遠赤外線効果で全身温まります
・裏地は起毛素材で、足入れの時にひんやり感がありません
・バッテリー駆動で余計な配線がないコードレス仕様ですので、取扱いがとても簡単で便利です
・信頼と実績のリチウムイオンバッテリーを採用し、軽量、コンパクト、大容量、安定パワーを実現しています
・腰元に装着した光るヒートスイッチで【強・中・ 弱】の3段階温度調節
・薄くても暖かい軽量素材を使用し、少し肌寒い初春や初秋は、通常のパンツとしても使用できます
・汚れたら手洗いでの洗濯が可能です
・バッテリーは外してください
【用途】
・冬の防寒対策に
・寒い場所での作業時などに
・警備や道路整備など、またウインタースポーツ、通勤に
【材質】
・表:ナイロン、裏:ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:カーボン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

直暖パン SHP-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直暖パン SHP-01
速暖!フィットベスト
雪のけ太郎 805390-01
速暖ヒートベストEX 服地
速暖ヒートベストEX SET
速暖ヒートベストEX LXPHBEXSETS
メーカーグリーンクロスグリーンクロス三甲LINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSION
通常価格27,220円18,001円16,124円14,540円27,210円27,984円
通常出荷日11日目11日目7日目1日目1日目7日目
材質1表:ナイロン、裏:ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:カーボンポリエステル----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト