17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

金型防錆スプレー

通常単価(税別)
2,013円~2,070円
税込単価
2,214円~2,277円
通常出荷日:1日目

【特長】・金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。・射出成形機の金型では、...

詳細を確認
  • 危険物の品目:第1石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険等級:2
  • 危険物の数量(L):0.086
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MARC-420701-1204

4550414293179
TRUSCO 【2026年12月入荷予定】金型防錆スプレー 無色 420ml
射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、水分の除去。
仕様・規格
キャップ:ガス抜き穴あり
容器:420mlスプレー缶
鉱油の種類:高度精製油
色:透明
容量(ml):420
使用温度範囲(℃):-20~45
原液量(ml):86
主成分:酸化ワックス、防錆添加剤
質量・質量単位
370g
MARG-420701-1205

4550414293186
TRUSCO 【2026年3月入荷予定】金型防錆スプレー 有色 420ml
射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、水分の除去。
仕様・規格
使用温度範囲:-20~45℃
色:緑
容量(ml):420
使用温度範囲(℃):-20~45
原液量(ml):86
主成分:酸化ワックス、防錆添加剤
質量・質量単位
370g

型番リスト

表示件数
関連

用途

JANコード

トラスココード

容量(ml)

原液量(ml)

材質1

材質2

用途詳細

色

主成分

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量

-

工作機械 / 金型
4550414293186
701-1205
420
86
主成分:酸化ワックス、防錆添加剤
-
-
緑
-
1本(420mL)
-
1個
工作機械 / 金型
4989999440171
123-0981
420
86
主成分:酸化ワックス
防錆剤
-
透明
酸化ワックス防錆剤
1本(420mL)
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,013円
( 2,214円 )
1日目
2,070円
( 2,277円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。
・射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。
・金属表面の水や薬液の下に入り込み、強い浸透力と水置換性があります。
【用途】
・射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、水分の除去。
【材質】
・主成分:酸化ワックス、防錆添加剤

ご注意

  • 危険物の品目:第1石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険等級:2
  • 危険物の数量(L):0.086
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金型防錆スプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金型防錆スプレー
メタルラップスプレー
アルミコートスプレー
アエンコートスプレー
ステンレスコートスプレー
αボウセイノンガススプレー ノズル付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,013円-1,169円2,171円1,296円3,111円1,588円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレー----スプレー
質量(g)370430.000390490.000260380
使用温度範囲(℃)-20~4515~50-40~200-40~200-40~300-
内容量1本(420mL)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト