ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

Drive Charger 600W

Drive Charger 600W JA-AD600A
通常単価(税別)
66,233円
税込単価
72,856円
通常出荷日:7日目

【特長】・高速充電ができます。・走行中に最大600Wで充電、シガーソケットより5倍速く、2時間で1kW...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

JA-AD600A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JA-AD600Aの仕様・寸法情報

JANコード
4595556362468
トラスココード
704-2869
質量(g)
1600.0
材質1
金属
適合本体
DC8020入力ポートを備えたJackeryポータブル電源
品名
Drive Charger 600W

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
JA-AD600A704-2869

4595556362468
Jackery 車載用走行充電器 Drive Charger 600W仕様・規格
DC入力:11.8V~32V 60A max
出力:50V/12A Max
保証期間:2年間
品名:Drive Charger 600W
適合本体:DC8020入力ポートを備えたJackeryポータブル電源
本体寸法(cm):25.9×15.45×3.93
最大出力(W):600
動作温度(℃):-20~60
保管温度(℃):-40~80
金属
質量・質量単位
1.6kg

型番リスト

表示件数
型番
JA-AD600A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,233円
( 72,856円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速充電ができます。
・走行中に最大600Wで充電、シガーソケットより5倍速く、2時間で1kWh充電可能です。
・エコフレンドリー充電です。
・車両の走行中、発電機の余剰電力を使用してポータブル電源を充電するため、燃費を増加させず、省エネで環境にやさしいです。
・車に負担ゼロを実現しています。
・ACC信号を自動検知し、エンジン始動時に充電、停止時に自動OFFで、車両のバッテリーを有効に保護します。
【材質】
・金属

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Drive Charger 600Wの型番JA-AD600Aのページです。 型番JA-AD600Aに関する仕様情報を記載しております。
Drive Charger 600Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Drive Charger 600W
ポータブル電源 Plusシリーズ
ACアダプター300W(ポータブル電源1500(PTB152)専用)
SolarSaga アダプター(ポータブル電源 Pro/Plus専用)
ポータブル電源 600Plus
ソーラーパネル"SolarSaga"
メーカーJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERY
通常価格66,233円788,737円13,975円9,328円85,947円18,619円
通常出荷日7日目7日目2日目1日目11日目11日目
JANコード45955563624684595556362178----
トラスココード704-2869712-9421----
質量(g)1600.060000.0----
材質1金属プラスチック----
適合本体DC8020入力ポートを備えたJackeryポータブル電源-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました