ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
AC・DC5-1000V 検電器
エスコ
通常価格(税別):3,750円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
小形圧力計 GK
長野計器
通常価格(税別):2,108円~
通常出荷日:在庫品1日目
電流制御がスムーズで安定したアーク!!仕上がりが綺麗なインバータ制御!!
【特長】
・持ち運びに便利な小型、軽量設計(質量7kg)
・0.8mmから薄板溶接が可能
・定格使用率35%:入力電圧100Vでは使用率100%
・アークスタートも良好
・異常温度保護機能(過熱センサー)付
・50/60Hz共用:全国どこでも使用可能
| 型番 | SIM-120 |
|---|---|
| 定格一次電圧 | 100V/200V兼用 |
| 定格一次電流 | 32A |
| 定格一次入力 | 6.4kVA |
| 定格周波数 | 50/60Hz兼用 |
| 定格二次電流 | DC120A(10~120A) |
| 定格使用率 | 35% |
| 寸法 | 150W×347L×268H(mm) |
| 質量 | 7.0kg |
溶接能力
| 溶接棒径(mm) | 1.0,1.2 | 1.4,1.6 | 2.0 | 2.6 | 3.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溶接電流(A) | 10~30 | 30~50 | 50~60(100V) 50~80(200V) | 80~120(200V) | 120(200V) |
| 使用率(%) | 100 | 100 | 100(100V) 100~75(200V) | 75~35 | 35 |
| 板厚の目安(mm) | 0.8~1.2 | 1.2~3.0 | 2.0~4.0 | 3.0~5.0 | 4.0~6.0 |
| 入力電流(A) | 6~9(100V) 4~6(200V) | 8~20(100V) 6~13(200V) | 20~22(100V) 13~24(200V) | 24~32(200V) | 32(200V) |

スター電器製造
パーソナルスポット溶接機 パスポ

パナソニック溶接システム
Z-IIチップ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パナソニック溶接システム
Z-IIチップ
5通常価格(税別):1,979円~

パナソニック溶接システム
ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)
5通常価格(税別):2,999円~

ウエルドクラフト
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズル 10N
4通常価格(税別):1,318円~

パナソニック溶接システム
CO2トーチ用オリフィス TGR
0通常価格(税別):4,137円~

ダイヘン
TIG溶接トーチ用 ノズル
4通常価格(税別):1,281円

パナソニック溶接システム
インシュレーター(絶縁筒)
0通常価格(税別):8,500円~

パナソニック溶接システム
ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・小口径タイプ
0通常価格(税別):6,077円

パナソニック溶接システム
サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2用延長ケーブル
0通常価格(税別):40,360円~
![[中字]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141458/223303141458_002_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
4.6通常価格(税別):230円~