ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポリ三つ手塵取り スキーパーL

ポリ三つ手塵取り スキーパーL PMT-S-GR
通常単価(税別)
1,298円
税込単価
1,428円
通常出荷日:4日目

【特長】・樹脂製で軽量なので取り扱いがラクです【用途】・清掃用【材質】・ポリエチレン・ポリプロピレン

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PMT-S-GR
解除
  • この商品は15個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PMT-S-GRの仕様・寸法情報

奥行(mm)
280
高さ(mm)
500
色
グリーン
幅(mm)
320
JANコード
4905891214993
質量(g)
480.000
トラスココード
390-7191
材質1
ポリエチレン・ポリプロピレン

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
PMT-S-GR390-7191

4905891214993
ヒシエス ポリ三つ手塵取り スキーパーL GR
清掃用。
仕様・規格
色:グリーン
幅(mm):320
奥行(mm):280
高さ(mm):500
ポリエチレン・ポリプロピレン
質量・質量単位
480g

型番リスト

表示件数
型番
PMT-S-GR
最小発注数量
15個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,298円
( 1,428円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製で軽量なので取り扱いがラクです
【用途】
・清掃用
【材質】
・ポリエチレン・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリ三つ手塵取り スキーパーLの型番PMT-S-GRのページです。 型番PMT-S-GRに関する仕様情報を記載しております。
ポリ三つ手塵取り スキーパーLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ三つ手塵取り スキーパーL
バーキュートプラス結露取りワイパー 専用ハンドル 白
ドレンクリーナ突破ガン
2" チェーンノッカー(10.13.16mm用)
119.5cmドレンクリーナー(兼用式)
カンツール フレキシロッダーFNハウス(本体)
メーカー土井金属バーテックアサダエスコエスコカンツール
通常価格1,298円15,942円73,203円 -46,879円14,420円84,925円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目3日目
奥行(mm)280-----
高さ(mm)500-----
色グリーン-----
幅(mm)320-----
JANコード4905891214993-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました