ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

現場用リュック

通常単価(税別)
18,261
税込単価
20,087
通常出荷日:2日目

【特長】・サンワサプライ社の現場用リュックです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BAG-GEN1BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BAG-GEN1BKの仕様・寸法情報

奥行(mm)
200
高さ(mm)
520
ブラック
幅(mm)
320
有効内寸(mm)奥行
180
有効内寸(mm)間口
310
有効内寸(mm)高さ
550
容量(L)
34
JANコード
4969887713433
質量(g)
1130.000
トラスココード
700-0954
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BAG-GEN1BK700-0954

4969887713433
SANWA 現場用リュック仕様・規格
色:ブラック
幅(mm):320
奥行(mm):200
高さ(mm):520
容量(L):34
有効内寸(mm)奥行:180
有効内寸(mm)間口:310
有効内寸(mm)高さ:550
-
質量・質量単位
1130g

型番リスト

表示件数
型番
BAG-GEN1BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,261
( 20,087 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンワサプライ社の現場用リュックです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

現場用リュックの型番BAG-GEN1BKのページです。 型番BAG-GEN1BKに関する仕様情報を記載しております。
現場用リュックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
現場用リュック
キャリングバック ABSハードケース 17インチワイド
ハードツールケース(キャリータイプ)
現場用バッグ GENBAG
電工プロリュック
建築・土木現場用バックパック KENdoSEL
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライLINK SUSPENSIONジェフコムトラスコ中山
通常価格18,26128,08532,2766,7988,91411,504
通常出荷日2日目2日目1日目1日目4日目1日目
奥行(mm)200115340---
高さ(mm)520335625---
ブラックブラック----
幅(mm)320445420---
有効内寸(mm)奥行180-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト