ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ロータイププリンタスタンド

通常単価(税別)
23,830
税込単価
26,213
通常出荷日:2日目

【特長】・小型A4レーザープリンタがピッタリ収まるW400×D400の大きさです・H200でデスク下に...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LPS-T4040SL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LPS-T4040SLの仕様・寸法情報

JANコード
4969887142387
質量(g)
5420.000
トラスココード
246-4516
材質1
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LPS-T4040SL246-4516

4969887142387
SANWA ロータイププリンタスタンド仕様・規格
-
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量・質量単位
5420g

型番リスト

表示件数
型番
LPS-T4040SL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,830
( 26,213 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型A4レーザープリンタがピッタリ収まるW400×D400の大きさです
・H200でデスク下にも収まります
・2段の棚板で上段にプリンタ、下段に用紙が収まり使い勝手が向上します
・スチール製で丈夫な作りです
・キャスター付でちょっとした移動に便利です
【用途】
・A4用紙が置ける棚付き小型プリンタ用プリンタスタンドとして
【材質】
・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロータイププリンタスタンドの型番LPS-T4040SLのページです。 型番LPS-T4040SLに関する仕様情報を記載しております。
ロータイププリンタスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータイププリンタスタンド
ハイスタンドパソコンラック W650×D610
パーティションブース増結用パネル(H1600)
中棚W1800ミリ用(グレー・D500ミリ)
サブテーブルW1600ミリ用(グレー)
扉付きプリンタスタンド
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格23,83060,00022,97922,69536,30323,404
通常出荷日2日目5日目5日目19日目19日目2日目
JANコード496988714238749698871429364969887620939496988739658249698873951274969887142462
質量(g)5420.00021400.0004160.0009450.00015000.00024300.000
トラスココード246-4516423-4958252-2613654-4914654-3281472-3177
材質1スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)フレーム・棚板:スチール(メラミン焼付塗装)張地:布スチール(メラミン焼付塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト