ファクトリーサプライ用品技術窓口

紙コップホルダー

通常単価(税別)
4,590円
税込単価
5,049円
通常出荷日:1日目

【特長】・コロロ紙コップを100個収容可能なスリムなデザインです・紙コップを便利に、衛生的に

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    紙コップホルダー(壁付型)
  • JANコード
    4987696519527
  • トラスココード
    176-0521
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    本体:ABS、POM他、フタ:ABS、筒:PC、取付板:ABS
  • 奥行(mm)
    123
  • 高さ(mm)
    377
  • 幅(mm)
    95
  • 付属品
    アルコールシート1枚、両面テープ1枚、ねじセット1セット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 紙コップは別売です。

型番:

51952
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

51952の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
紙コップホルダー(壁付型)
JANコード
4987696519527
トラスココード
176-0521
質量(g)
200.000
材質1
本体:ABS、POM他、フタ:ABS、筒:PC、取付板:ABS
奥行(mm)
123
高さ(mm)
377
幅(mm)
95
付属品
アルコールシート1枚、両面テープ1枚、ねじセット1セット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
51952
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,590円
( 5,049円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コロロ紙コップを100個収容可能なスリムなデザインです
・紙コップを便利に、衛生的に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 紙コップは別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紙コップホルダーの型番51952のページです。 型番51952に関する仕様情報を記載しております。
紙コップホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紙コップホルダー
紙コップ3オンス 100個入り
うがい薬コロロ ポンプ付 500ml
衛生対策セットN
歯みがきティシュ(ハビナース) 669201シリーズ
自動で出てくるモンダミン プレミアムケア
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤアズワンアース製薬
通常価格4,590円909円2,868円2,826円956円2,653円
通常出荷日1日目1日目5日目1日目4日目9日目
商品タイプその他-うがい薬衛生対策セット-自動うがい機
その他オプション-----
詳細タイプ紙コップホルダー(壁付型)-----
JANコード4987696519527498769651060949876961214234987696423930--
トラスココード176-0521102-5716836-4651432-6610--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

うがい薬カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました