17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

マルチツールブレードスターロック【木材&金属用】【1~10個入り】

通常単価(税別)
2,918円~18,931円
税込単価
3,210円~20,824円
通常出荷日:4日目

【特長】・ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しました。・従来のバイメ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AII65APIB686-6468

4059952629353
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロック バイメタル+エクストラコーティング 木材&金属用 AII65APIB
木材、石膏ボード、釘、銅管の切断作業に。
仕様・規格
モデル名:AII65APIB
山数(1インチ当たり):20
木材:40mm
樹脂:40mm
軟鉄・非鉄:1mm
鉄丸釘:切断可能
1枚入り
品名:STARLOCK(スターロック)
適合機種:全メーカーのスターロックシステムで使用可能
刃幅(mm):65
刃長(mm):40
バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング
母材:炭素工具鋼)
質量・質量単位
25g
AII65APIB-10686-1783

4059952629377
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロック バイメタル+エクストラコーティング 木材&金属用 AII65APIB
木材、石膏ボード、釘、銅管の切断作業に。
仕様・規格
モデル名:AII65APIB
山数(1インチ当たり):20
木材:40mm
樹脂:40mm
軟鉄・非鉄:1mm
鉄丸釘:切断可能
10枚入り
品名:STARLOCK(スターロック)
適合機種:全メーカーのスターロックシステムで使用可能
刃幅(mm):65
刃長(mm):40
バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング
母材:炭素工具鋼)
質量・質量単位
253g
AII65APIB-5686-1807

4059952629360
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロック バイメタル+エクストラコーティング 木材&金属用 AII65APIB
木材、石膏ボード、釘、銅管の切断作業に。
仕様・規格
モデル名:AII65APIB
山数(1インチ当たり):20
木材:40mm
樹脂:40mm
軟鉄・非鉄:1mm
鉄丸釘:切断可能
5枚入り
品名:STARLOCK(スターロック)
適合機種:全メーカーのスターロックシステムで使用可能
刃幅(mm):65
刃長(mm):40
バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング
母材:炭素工具鋼)
質量・質量単位
127g
AIZ32AIB686-6465

4059952629315
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロック バイメタル+エクストラコーティング 金属用 AIZ32AIB
ステンレス、ビス、釘、金属全般の切断作業に。
仕様・規格
モデル名:AIZ32AIB
山数(1インチ当たり):20
木材:50mm
樹脂:50mm
軟鉄・非鉄:1mm
鉄丸釘:切断可能
1枚入り
品名:STARLOCK(スターロック)
適合機種:全メーカーのスターロックシステムで使用可能
刃幅(mm):32
刃長(mm):50
バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング
母材:炭素工具鋼)
質量・質量単位
18g
AIZ32AIB-10686-1788

4059952629339
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロック バイメタル+エクストラコーティング 金属用 AIZ32AIB
ステンレス、ビス、釘、金属全般の切断作業に。
仕様・規格
モデル名:AIZ32AIB
山数(1インチ当たり):20
木材:50mm
樹脂:50mm
軟鉄・非鉄:1mm
鉄丸釘:切断可能
10枚入り
品名:STARLOCK(スターロック)
適合機種:全メーカーのスターロックシステムで使用可能
刃幅(mm):32
刃長(mm):50
バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング
母材:炭素工具鋼)
質量・質量単位
180g
AIZ32AIB-5686-1796

4059952629322
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロック バイメタル+エクストラコーティング 金属用 AIZ32AIB
ステンレス、ビス、釘、金属全般の切断作業に。
仕様・規格
モデル名:AIZ32AIB
山数(1インチ当たり):20
木材:50mm
樹脂:50mm
軟鉄・非鉄:1mm
鉄丸釘:切断可能
5枚入り
品名:STARLOCK(スターロック)
適合機種:全メーカーのスターロックシステムで使用可能
刃幅(mm):32
刃長(mm):50
バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング
母材:炭素工具鋼)
質量・質量単位
90g
AIZ32APIB686-6470

4059952629230
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロック バイメタル+エクストラコーティング 木材&金属用 AIZ32APIB
木材、石膏ボード、釘、銅管等の切断作業に。
仕様・規格
モデル名:AIZ32APIB
山数(1インチ当たり):20
木材:50mm
樹脂:50mm
軟鉄・非鉄:1mm
鉄丸釘:切断可能
1枚入り
品名:STARLOCK(スターロック)
適合機種:全メーカーのスターロックシステムで使用可能
刃幅(mm):32
刃長(mm):50
バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング
母材:炭素工具鋼)
質量・質量単位
18g
AIZ32APIB-10686-1808

4059952629254
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロック バイメタル+エクストラコーティング 木材&金属用 AIZ32APIB
木材、石膏ボード、釘、銅管等の切断作業に。
仕様・規格
モデル名:AIZ32APIB
山数(1インチ当たり):20
木材:50mm
樹脂:50mm
軟鉄・非鉄:1mm
鉄丸釘:切断可能
10枚入り
品名:STARLOCK(スターロック)
適合機種:全メーカーのスターロックシステムで使用可能
刃幅(mm):32
刃長(mm):50
バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング
母材:炭素工具鋼)
質量・質量単位
180g
AIZ32APIB-5686-1805

4059952629247
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロック バイメタル+エクストラコーティング 木材&金属用 AIZ32APIB
木材、石膏ボード、釘、銅管等の切断作業に。
仕様・規格
モデル名:AIZ32APIB
山数(1インチ当たり):20
木材:50mm
樹脂:50mm
軟鉄・非鉄:1mm
鉄丸釘:切断可能
5枚入り
品名:STARLOCK(スターロック)
適合機種:全メーカーのスターロックシステムで使用可能
刃幅(mm):32
刃長(mm):50
バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング
母材:炭素工具鋼)
質量・質量単位
90g
AIZ32APILT686-6459

4059952683393
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロック 超硬+エクストラコーティング 木材&金属用 AIZ32APILT
コーススレッド・ステンレス釘、木材・金属全般の切断作業に。
仕様・規格
モデル名:AIZ32APILT
山数(1インチ当たり):20
木材:45mm
樹脂:45mm
軟鉄・非鉄:3mm
鉄丸釘:切断可能
1枚入り
品名:STARLOCK(スターロック)
適合機種:全メーカーのスターロックシステムで使用可能
刃幅(mm):32
刃長(mm):45
刃先:超硬+エクストラコーティング
母材:炭素工具鋼
質量・質量単位
24g
AIZ32APILT-10686-1791

4059952683416
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロック 超硬+エクストラコーティング 木材&金属用 AIZ32APILT
木材、金属全般の切断作業に。
仕様・規格
モデル名:AIZ32APILT
山数(1インチ当たり):20
木材:45mm
樹脂:45mm
軟鉄・非鉄:3mm
鉄丸釘:切断可能
10枚入り
品名:STARLOCK(スターロック)
適合機種:全メーカーのスターロックシステムで使用可能
刃幅(mm):32
刃長(mm):45
刃先:超硬+エクストラコーティング
母材:炭素工具鋼
質量・質量単位
242g
AIZ32APILT-5686-1794

4059952683409
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロック 超硬+エクストラコーティング 木材&金属用 AIZ32APILT
木材、金属全般の切断作業に。
仕様・規格
モデル名:AIZ32APILT
山数(1インチ当たり):20
木材:45mm
樹脂:45mm
軟鉄・非鉄:3mm
鉄丸釘:切断可能
5枚入り
品名:STARLOCK(スターロック)
適合機種:全メーカーのスターロックシステムで使用可能
刃幅(mm):32
刃長(mm):45
刃先:超硬+エクストラコーティング
母材:炭素工具鋼
質量・質量単位
121g

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

刃長(mm)

刃幅(mm)

最小発注数量
686-6468
4059952629353
25
40
65
1個
686-1807
4059952629360
127.000
40
65
1パック

5個入り

686-1783
4059952629377
253.000
40
65
1パック

10個入り

686-6465
4059952629315
18.000
50
32
1個
686-1796
4059952629322
90.000
50
32
1パック

5個入り

686-1788
4059952629339
180.000
50
32
1パック

10個入り

686-6470
4059952629230
18.000
50
32
1個
686-1805
4059952629247
90.000
50
32
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,313円
( 3,644円 )
4日目
11,303円
( 12,433円 )
4日目
18,931円
( 20,824円 )
4日目
2,918円
( 3,210円 )
4日目
9,504円
( 10,454円 )
4日目
16,005円
( 17,606円 )
4日目
3,201円
( 3,521円 )
4日目
10,720円
( 11,792円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しました。
・従来のバイメタルブレードに比べ最大5倍の長寿命を実現します。
【材質】
・バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング
・母材:炭素工具鋼)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチツールブレードスターロック【木材&金属用】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチツールブレードスターロック【木材&金属用】
マルチツールブレードスターロック 【木材&金属用】
マルチツールブレードスターロック【木材用】
マルチツールブレードスターロックマックス 【木材&金属用】
マルチツールブレードスターロック【特殊材料】
マルチツール用カットソーブレード
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格2,918円-4,688円 -3,201円 -17,852円 -18,074円10,107円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
材質1バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング-バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティングバイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼)炭素工具鋼
適合機種全メーカーのスターロックシステムで使用可能全メーカーのスターロックシステムで使用可能全メーカーのスターロックシステムで使用可能全メーカーのスターロックマックスシステムで使用可能全メーカーのスターロックシステムで使用可能全メーカーのスターロックシステムで使用可能
品名STARLOCK(スターロック)STARLOCK(スターロック)STARLOCK(スターロック)STARLOCK MAX(スターロックマックス)STARLOCK(スターロック)STARLOCK(スターロック)
材質2母材:炭素工具鋼)-母材:炭素工具鋼)-母材:炭素工具鋼)バイメタル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト