ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マルチツールブレードスターロック【特殊材料】【10個入り】

通常単価(税別)
18,074円
税込単価
19,881円
通常出荷日:4日目

【特長】・ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しました・豊富なアクセサ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2608669087
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

2608669087の仕様・寸法情報

トラスココード
686-1797
JANコード
4059952629445
質量(g)
480.000
材質1
バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼)
刃幅(mm)
85
適合機種
全メーカーのスターロックシステムで使用可能
品名
STARLOCK(スターロック)
材質2
母材:炭素工具鋼)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
2608669087686-1797

4059952629445
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロック バイメタル+エクストラコーティング 木材&金属用 ACZ85EIB
FRP、硬質プラスチック、薄い金属板の切断作業に。
仕様・規格
モデル名:ACZ85EIB
鉄丸釘:切断可能
品名:STARLOCK(スターロック)
適合機種:全メーカーのスターロックシステムで使用可能
刃幅(mm):85
木材(mm):20
樹脂(mm):20
軟鉄・非鉄(mm):1
バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼)
質量・質量単位
480g

型番リスト

表示件数
型番
2608669087
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,074円
( 19,881円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しました
・豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応しております
・他社機種にも使用可能です
・エクストラコーティングでブレード性能が更に向上しました
・お薦めマルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです
【用途】
・FRP、硬質プラスチック、薄い金属板の切断作業に
【材質】
・バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼)
・10枚入り

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチツールブレードスターロック【特殊材料】の型番2608669087のページです。 型番2608669087に関する仕様情報を記載しております。
マルチツールブレードスターロック【特殊材料】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチツールブレードスターロック【特殊材料】
マルチツールブレードスターロック 【木材&金属用】
マルチツール用アクセサリー ブレードタイプ:スターロック
18Vコードレスセーバーソー本体のみ
マルチツール用カットソーブレード
セーバーソー
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格18,074円4,688円 -2,805円71,767円10,107円28,527円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
トラスココード686-1797-696-6116168-0239702-2408709-6493
JANコード4059952629445-4059952656038316514095181440599526295204053423322231
質量(g)480.000-39.0003000.0341.0003700.0
材質1バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼)-ステンレスポリアミド樹脂(PA)炭素工具鋼ポリアミド樹脂(PA)
刃幅(mm)85-12---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました