ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マルチツール用カットソーブレード【5個入り】

マルチツール用カットソーブレード 2608669096
通常単価(税別)
10,107円
税込単価
11,118円
通常出荷日:4日目

【特長】・ポケット切断に最適なブレード5枚入りのお得なセットです・話題の木材金属兼用超硬コーティングブ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2608669096
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

2608669096の仕様・寸法情報

トラスココード
702-2408
JANコード
4059952629520
質量(g)
341.000
材質1
炭素工具鋼
適合機種
全メーカーのスターロックシステムで使用可能
品名
STARLOCK(スターロック)
材質2
バイメタル
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
2608669096702-2408

4059952629520
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロック 壁穴専科
壁穴あけに最適な刃物を厳選したセット
仕様・規格
マルチツール(スターロック)用アクセサリー壁穴用5枚セット
品名:STARLOCK(スターロック)
適合機種:全メーカーのスターロックシステムで使用可能
炭素工具鋼
バイメタル
質量・質量単位
341g

型番リスト

表示件数
型番
2608669096
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,107円
( 11,118円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケット切断に最適なブレード5枚入りのお得なセットです
・話題の木材金属兼用超硬コーティングブレードAIZ32APILT1枚入りです
・独自開発形状のマルチツールアクセサリーです
・電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています
・ボッシュ、マキタ、ハイコーキOISマルチツール、スターロックシステム全機種使用可能です
【用途】
・壁穴あけに最適な刃物を厳選したセット
【材質】
・炭素工具鋼
・バイメタル
・収納ケース
・木材・金属用超硬:AIZ32APILT×1、木材&金属用:AYZ53BPB×1、AIZ32APB×2、AII65APB×1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチツール用カットソーブレードの型番2608669096のページです。 型番2608669096に関する仕様情報を記載しております。
マルチツール用カットソーブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチツール用カットソーブレード
マルチツール用アクセサリー ブレードタイプ:スターロック
マルチツールブレードスターロック 【木材&金属用】
マルチツールブレードスターロック【特殊材料】
マルチツール用カットソーブレードセット
18Vコードレスセーバーソー本体のみ
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格10,107円2,805円4,688円 -18,074円11,703円71,767円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
トラスココード702-2408696-6116-686-1797148-0621168-0239
JANコード40599526295204059952656038-405995262944531651409546793165140951814
質量(g)341.00039.000-480.0003523000.0
材質1炭素工具鋼ステンレス-バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼)-ポリアミド樹脂(PA)
適合機種全メーカーのスターロックシステムで使用可能STARLOCK(スターロック)全メーカーのスターロックシステムで使用可能全メーカーのスターロックシステムで使用可能全メーカーのスターロックシステム、ボッシュ・マキタ・ハイコーキのOISシステムで使用可能-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました