17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マルチツールブレードスターロックマックス 【特殊材料】【10個入り】

通常単価(税別)
13,834円
税込単価
15,217円
通常出荷日:4日目

【特長】・ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しました・お薦めマルチツ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
2608669143686-3303

4059952656229
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロックマックス ナイフ刃 MAII32SC
弾性シーリング材切断、除去に。
仕様・規格
モデル名:MAII32SC
品名:STARLOCK MAX(スターロックマックス)
適合機種:全メーカーのスターロックマックスシステムで使用可能
刃幅(mm):32
刃長(mm):60
炭素工具鋼
質量・質量単位
540g
MAII32SLC-10686-1789

4059952656205
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロックマックス ナイフ刃 MAII32SLC
シーリング材、発泡スチロール、断熱材切断
仕様・規格
モデル名:MAII32SLC
品名:STARLOCK MAX(スターロックマックス)
適合機種:全メーカーのスターロックマックスシステムで使用可能
刃幅(mm):32
刃長(mm):70
炭素工具鋼
質量・質量単位
640g

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

刃長(mm)

最小発注数量
686-3303
4059952656229
540.000
60
1パック

10個入り

686-1789
4059952656205
640.000
70
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,834円
( 15,217円 )
4日目
13,834円
( 15,217円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しました
・お薦めマルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです
【材質】
・炭素工具鋼
・10枚入り

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチツールブレードスターロックマックス 【特殊材料】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチツールブレードスターロックマックス 【特殊材料】
マルチツールブレードスターロック【特殊材料】
マルチツールブレードスターロック 【木材&金属用】
マルチツール用アクセサリー ブレードタイプ:スターロック
マルチツールブレードスターロックマックス 【木材&金属用】
マルチツール用カットソーブレード
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格13,834円18,074円4,688円 -2,805円17,852円 -10,107円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
材質1炭素工具鋼バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼)-ステンレスバイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)炭素工具鋼
刃幅(mm)3285-12--
適合機種全メーカーのスターロックマックスシステムで使用可能全メーカーのスターロックシステムで使用可能全メーカーのスターロックシステムで使用可能STARLOCK(スターロック)全メーカーのスターロックマックスシステムで使用可能全メーカーのスターロックシステムで使用可能
品名STARLOCK MAX(スターロックマックス)STARLOCK(スターロック)STARLOCK(スターロック)カットソーブレード スターロックSTARLOCK MAX(スターロックマックス)STARLOCK(スターロック)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト