ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

強力結露吸水テープ 60 スノーラビッツ

強力結露吸水テープ 60 スノーラビッツ HH0008
通常単価(税別)
794円
税込単価
873円
通常出荷日:1日目

【特長】・結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます・凹凸ガラスやす...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HH0008
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HH0008の仕様・寸法情報

JANコード
4904140230081
長さ(m)
0.9
幅(mm)
60
トラスココード
716-9812
材質1
基材:不織布、ポリエステル、アクリル吸着面、アクリル発泡体 
材質2
粘着剤:アクリル系 
厚さ(mm)
4.5
材質3
剥離紙:紙
色
スノーラビッツ
質量(g)
35.000

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HH0008716-9812

4904140230081
ニトムズ 強力結露吸水テープ 60 スノーラビッツ
結露・カビの防止に。
壁・床の腐食防止に。
仕様・規格
色:スノーラビッツ
幅(mm):60
長さ(m):0.9
厚さ(mm):4.5
基材:不織布、ポリエステル、アクリル吸着面、アクリル発泡体
粘着剤:アクリル系
剥離紙:紙
質量・質量単位
35g

型番リスト

表示件数
型番
HH0008
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
794円
( 873円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます
・凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます
・本品は1枚当たり最大約175gの水を吸収する強力タイプの吸水テープです
【用途】
・結露・カビの防止に
・壁・床の腐食防止に
【材質】
・基材:不織布、ポリエステル、アクリル吸着面、アクリル発泡体
・粘着剤:アクリル系
・剥離紙:紙

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力結露吸水テープ 60 スノーラビッツの型番HH0008のページです。 型番HH0008に関する仕様情報を記載しております。
強力結露吸水テープ 60 スノーラビッツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力結露吸水テープ 60 スノーラビッツ
ふすま戸あたりテープ
躯体(2×4)用気密パッキン
気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7
気密・防水クロステープ(両面粘着)KZ-8
強力結露吸水テープ 広幅
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsnitomsnitoms
通常価格794円699円2,346円1,347円 -1,692円 -1,053円
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜
JANコード49041402300814904140232504490414005090049041400501084904140050207-
長さ(m)0.9-----
トラスココード716-9812730-7535362-1227---
幅(mm)60-----
材質1基材:不織布、ポリエステル、アクリル吸着面、アクリル発泡体 -----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました