17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

エコ超厚手シートUV #5000

エコ超厚手シートUV #5000
通常単価(税別)
2,716円~28,000円
税込単価
2,988円~30,800円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです・耐候年数が4年あり、屋外で...

詳細を確認
  • UVシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
  • 実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TUV5000-7272685-3727

4550414316359
TRUSCO エコ超厚手UVシ-ト#5000 ODグリーン 幅7.2mX長さ7.2m
簡易倉庫の被覆用。
仕様・規格
色:ODグリーン
幅(m):7.1
長さ(m):7.1
厚さ(mm):0.47
番手(#):5000
ハトメ数(個):32
ハトメピッチ(cm):90
耐久期間:約4年
引張強度:縦1750N/5cm、横1510N/5cm
引裂強度:縦310N、横300N
シート:ポリエチレン(PE)
ハトメ:アルミ(内径:12mm)
質量・質量単位
14kg
TUV5000MS-5454685-3724

4550414316328
TRUSCO エコ超厚手UVシ-ト#5000 メタリックシルバー 幅5.4mX長さ5.4m
簡易倉庫の被覆用。
仕様・規格
色:メタリックシルバー
幅(m):5.3
長さ(m):5.3
厚さ(mm):0.47
番手(#):5000
ハトメ数(個):24
ハトメピッチ(cm):90
耐久期間:約4年
引張強度:縦1750N/5cm、横1510N/5cm
引裂強度:縦310N、横300N
シート:ポリエチレン(PE)
ハトメ:アルミ(内径:12mm)
質量・質量単位
7.9kg
TUV5000MS-7272685-3725

4550414316335
TRUSCO エコ超厚手UVシ-ト#5000 メタリックシルバー 幅7.2mX長さ7.2m
簡易倉庫の被覆用。
仕様・規格
色:メタリックシルバー
幅(m):7.1
長さ(m):7.1
厚さ(mm):0.47
番手(#):5000
ハトメ数(個):32
ハトメピッチ(cm):90
耐久期間:約4年
引張強度:縦1750N/5cm、横1510N/5cm
引裂強度:縦310N、横300N
シート:ポリエチレン(PE)
ハトメ:アルミ(内径:12mm)
質量・質量単位
14kg

型番リスト

表示件数

色

幅×長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

色

長さ(m)

幅(m)

ハトメ数(個)

厚さ(mm)

引裂強度

色詳細

RoHS2(10物質)?最小発注数量
ODグリーン
1.71×1.71
4989999173505
258-3526
870.0
ODグリーン
1.71
1.71
8
0.47
-
-
対応
1個
ODグリーン
1.71×2.61
4989999173512
258-3534
1300
-
-
-
10
-
-
-
対応
1個
ODグリーン
2.62×3.51
4989999173529
258-3542
2600.0
-
-
-
14
-
-
-
対応
1個
ODグリーン
3.52×5.31
4989999173536
258-3551
5200
-
-
-
20
-
-
-
対応
1個
ODグリーン
5.29×7.11
4989999173543
258-3569
10400.0
-
-
-
28
-
-
-
対応
1個
ODグリーン
7.11×7.1
4550414316359
685-3727
14000.0
-
-
-
32
-
縦310N、横300N
-
-
1個
シルバー
1.71×1.71
4989999423600
784-7882
870.0
-
-
-
8
-
-
メタリックシルバー
対応
1個
シルバー
1.71×2.61
4989999423617
784-7891
1300
-
-
-
10
-
-
メタリックシルバー
対応
1個
シルバー
2.62×3.51
4989999423624
784-7904
2600.0
-
-
-
14
-
-
メタリックシルバー
対応
1個
シルバー
3.52×5.31
4989999423631
784-7912
5200
-
-
-
20
-
-
メタリックシルバー
対応
1個
シルバー
5.29×5.3
4550414316328
685-3724
7900.0
-
-
-
24
-
縦310N、横300N
メタリックシルバー
-
1個
シルバー
5.29×7.11
4989999423648
784-7921
10400.0
-
-
-
28
-
-
メタリックシルバー
対応
1個
シルバー
7.11×7.1
4550414316335
685-3725
14000.0
-
-
-
32
-
縦310N、横300N
メタリックシルバー
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,716円
( 2,988円 )
1日目
4,062円
( 4,468円 )
2日目
6,639円
( 7,303円 )
1日目
11,207円
( 12,328円 )
1日目
22,797円
( 25,077円 )
1日目
28,000円
( 30,800円 )
4日目
2,850円
( 3,135円 )
1日目
4,286円
( 4,715円 )
1日目
7,003円
( 7,703円 )
1日目
11,713円
( 12,884円 )
1日目
16,283円
( 17,911円 )
4日目
23,815円
( 26,197円 )
1日目
28,000円
( 30,800円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです
・耐候年数が4年あり、屋外での長期使用に耐えます
【用途】
・簡易倉庫の被覆用
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:アルミ(内径:12mm)

ご注意

  • UVシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
  • 実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコ超厚手シートUV #5000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコ超厚手シートUV #5000
エコ超厚手シートUV #5000
エコUVシート #4000 シルバー
耐水UVシート #7000
耐水シートUV #7000(メタリックシルバー)
耐水シートUV #7000(ODグリーン/ブラック)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,716円-20,264円2,591円 -30,036円5,321円 -5,321円 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目〜4日目1日目〜1日目〜
商品タイプUVシート-----
形状折りたたみタイプ-----
厚さ(mm)0.47-----
材質1シート:ポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)-シート:ポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)
番手(#)50005000-700070007000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト