17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

小型高速製氷機

小型高速製氷機
通常単価(税別)
38,869円
税込単価
42,756円
通常出荷日:11日目

【特長】・水道水を入れてボタンを押すだけで簡単に氷ができます・最短6分で製氷できるので、今すぐ氷が欲し...

詳細を確認
  • ・包装箱から本体を取り出し使用する前に、貯水タンク内に小さな埃など不純物が入っていないことをお確かめください。
  • ・ミネラルウォーターや井戸水など、無殺菌の水は使用しないでください。
  • 塩素消毒された水道水のご使用をお勧めします。
  • ・水質によって氷ににおいがつく場合がございます。ご購入後、初めて製氷した氷はにおいがすることがありますが故障ではございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300051841633-6398

4571307416727
グリーンクロス 小型高速製氷機 家庭用 最短6分 コンパクト お手入れ簡単 アウトドア ブラック
・かき氷、水筒、飲み物、熱さまし、お料理、作業現場、釣りなどに。
仕様・規格
幅(cm):24.5
奥行(cm):36.5
高さ(cm):32.5
電源:AC100V50/60Hz
消費電力(W):120
コード長さ(m):約1.8
貯水内容(L):約2(貯水タンク)
氷保管量(g):約800(氷ケース)
製氷時間(分):約6~13
色:ブラック
ABS、プラスチック、鉄
質量・質量単位
8.4kg
6300051842633-1664

4571307413566
グリーンクロス 小型高速製氷機 家庭用 最短6分 コンパクト お手入れ簡単 アウトドア シルバー
・かき氷、水筒、飲み物、熱さまし、お料理、作業現場、釣りなどに。
仕様・規格
幅(cm):24.5
奥行(cm):36.5
高さ(cm):32.5
電源:AC100V50/60Hz
消費電力(W):120
コード長さ(m):約1.8
貯水内容(L):約2(貯水タンク)
氷保管量(g):約800(氷ケース)
製氷時間(分):約6~13
色:シルバー
ABS、プラスチック、鉄
質量・質量単位
8.4kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4571307416727
633-6398
ブラック
1個
4571307413566
633-1664
シルバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,869円
( 42,756円 )
11日目
38,869円
( 42,756円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水道水を入れてボタンを押すだけで簡単に氷ができます
・最短6分で製氷できるので、今すぐ氷が欲しいといったときに大活躍します
・氷の大きさは2種類
・小サイズ・大サイズ 2種類の氷が作ることが出来ます
・用途に合わせてマイボトルや飲み物・かき氷など、お気に入りの氷サイズで製氷可能です
・製氷形状は、穴あきキャップ型になります
・お手入れ簡単
・使った後は、本体底面の排水栓を抜くだけで簡単に排水することが出来ます
【用途】
・かき氷、水筒、飲み物、熱さまし、お料理、作業現場、釣りなどに
【材質】
・ABS、プラスチック、鉄

ご注意

  • ・包装箱から本体を取り出し使用する前に、貯水タンク内に小さな埃など不純物が入っていないことをお確かめください。
  • ・ミネラルウォーターや井戸水など、無殺菌の水は使用しないでください。
  • 塩素消毒された水道水のご使用をお勧めします。
  • ・水質によって氷ににおいがつく場合がございます。ご購入後、初めて製氷した氷はにおいがすることがありますが故障ではございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型高速製氷機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型高速製氷機
ミニ冷蔵庫 20L ペルチェ式 無音 3段階温度調節 仕切り棚の調節可 ブラック
ミニ冷蔵庫 20L ペルチェ式 無音 3段階温度調節 仕切り棚の調節可 ホワイト
高速製氷機
製氷機 キューブ
製氷機 FICシリーズ
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス昭和商会Panasonic福島工業
通常価格38,869円38,869円38,869円30,333円 -227,326円 -269,970円 -
通常出荷日11日目11日目11日目1日目4日目1日目
質量(g)8400.011000.011000.0---
材質1ABS、プラスチック、鉄ABS、プラスチック、鉄、銅線ABS、プラスチック、鉄、銅線---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト