ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ドレンレススポットクーラー

ドレンレススポットクーラー SPC-25ACND
通常単価(税別)
56,597円
税込単価
62,257円
通常出荷日:1日目

【特長】・冷風ダクトに取り付けるだけで風速30%UPのスッポンヘッドをセット・ドレンを捨てる手間が減る...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SPC-25ACND
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SPC-25ACNDの仕様・寸法情報

タンク容量(L)
4
電源コード長さ(m)
2
本体寸法(mm)奥行
430
本体寸法(mm)高さ
803
本体寸法(mm)幅
401
騒音値(dB)50/60Hz
62
口数
1
首振り有無
左右210度(手動)
JANコード
4937305067772
質量(g)
37400.0
トラスココード
698-2426
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.79/1.04
色
白
電源(V)
100
冷房能力(kW)(50/60Hz)
2.2/2.5
タイプ
ドレンレスタイプ

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SPC-25ACND698-2426

-
NICHIDO 【トラスコ限定ジェットノズル付】 ドレンレススポットクーラー仕様・規格
100V専用フロアタイプスポットクーラー
キャスター付きで簡単に移動可能
圧縮機:全密閉ロータリー
冷媒種類:R410A(GWP値:2090・ODP値:0)
電源(V):100
冷房能力(kW)(50/60Hz):2.2/2.5
消費電力(kW)(50/60Hz):0.79/1.04
口数:1
首振り有無:左右210度(手動)
タンク容量(L):4
本体寸法(mm)幅:401
本体寸法(mm)奥行:430
本体寸法(mm)高さ:803
電源コード長さ(m):2
騒音値(dB)50/60Hz:62
タイプ:ドレンレスタイプ
色:白
圧縮機:全密閉型ロータリー
-
質量・質量単位
37.4kg

型番リスト

表示件数
型番
SPC-25ACND
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,597円
( 62,257円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷風ダクトに取り付けるだけで風速30%UPのスッポンヘッドをセット
・ドレンを捨てる手間が減るドレンレスタイプ
【セット内容】
・日動ジェットノズルスッポンヘッド1個(固定用スポンジ厚さ10mm(ダクトφ125用)×1枚、固定用スポンジ厚さ6mm(ダクトφ150用)×1枚)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドレンレススポットクーラーの型番SPC-25ACNDのページです。 型番SPC-25ACNDに関する仕様情報を記載しております。
ドレンレススポットクーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドレンレススポットクーラー
ポータブルスポットエアコン ひえポカやん
スポットクーラー
ドレンレススポットクーラー SPC-25ACNDT
ポータブルスポットクーラー エコやん
ドレンレススポットクーラー
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業ナカトミ
通常価格56,597円59,078円52,846円100,673円58,712円91,219円
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目4日目
タンク容量(L)40.34---
電源コード長さ(m)22.5222.3-
本体寸法(mm)奥行430578430430465-
本体寸法(mm)高さ803243803803--
本体寸法(mm)幅401233401401191-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました