ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

園芸施設環境観測器 プラントモニタ

園芸施設環境観測器 プラントモニタ MH1000
通常単価(税別)
293,925
税込単価
323,318
通常出荷日:19日目

【特長】・本体にデータロギング機能を内蔵しています・測定データはスマホでモニタリングが可能です・付属の...

詳細を確認
  • Webサーバ仕様:対応ブラウザ(IntemetExplorer11、Safari8.03、GoogleChrome46)、画面表示(パソコン:リアルタイムデータ、トレンドグラフ、CSVファイル保存、アプリで過去のデータのトレンド表示可能。/スマートフォン・タブレット:リアルタイムデータ、データリスト、トレンドグラフ、CSVファイル保存)、警報表示:測定値異常はホーム画面のリアルタイムデータに表示
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MH1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MH1000の仕様・寸法情報

JANコード
4562208235364
トラスココード
530-8163
質量(g)
1200.0
材質1
耐候性ポリエチレン
高さ(mm)
90
幅(mm)
φ230
電源(V)
100~240VAC±10%
使用温度範囲(℃)
-10.0~50.0(ただし結露しないこと)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MH1000530-8163

4562208235364
CHINO 園芸施設環境観測器 プラントモニタ
園芸施設内の環境計測、記録。
仕様・規格
測定範囲/分解能:CO2濃度(ppm)0~5000/1、日射量(kW/m2)0~1.39/0.01
測定点数:気温1点、湿度1点、CO2濃度1点、日射量1点
記録周期(秒)・収録周期(秒):60、10
演算仕様(測定範囲/分解能):飽差(g/m3)(0.0~600.0/0.1)、日積算日射量(MJ/m2)(0.0~18.0/0.1)、絶対湿度(g/m3)(0.0~600.0/0.1)、飽和水蒸気量(g/m3)(0.0~600.0/0.1)、露点(℃)(-60.0~100.0/0.1)、飽差(VPD)(kPa)(0.0~11.0/0.1)
測定温度範囲(℃):-10.0~50.0
温度最小表示(℃):0.1
測定湿度範囲(%RH):0~100
湿度最小表示(%RH):1
幅(mm):φ230
高さ(mm):90
電源(V):100~240VAC±10%
使用温度範囲(℃):-10.0~50.0(ただし結露しないこと)
電源:100~240VAC±10%
形状:吊り下げ型
耐候性ポリエチレン
質量・質量単位
1.2kg

型番リスト

表示件数
型番
MH1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
293,925
( 323,318 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体にデータロギング機能を内蔵しています
・測定データはスマホでモニタリングが可能です
・付属の吊り材で吊り下げるだけで簡単に設置可能です
・農薬散布時など移動も簡単です
・勘や経験を現場データとして可視化し、栽培環境の調節、制御に役立てる事ができます
・PCアプリケーションを使い環境と栽培管理とを紐づけすることにより、作物の計画生産、品質向上のための実用的な環境データ運用ができます
【用途】
・園芸施設内の環境計測、記録
【材質】
・耐候性ポリエチレン
・日射センサ(コード30m付き)
・PCアプリケーション
・クイックマニュアル
・SUSワイヤ製吊り材
・日射センサ取付金具

ご注意

  • Webサーバ仕様:対応ブラウザ(IntemetExplorer11、Safari8.03、GoogleChrome46)、画面表示(パソコン:リアルタイムデータ、トレンドグラフ、CSVファイル保存、アプリで過去のデータのトレンド表示可能。/スマートフォン・タブレット:リアルタイムデータ、データリスト、トレンドグラフ、CSVファイル保存)、警報表示:測定値異常はホーム画面のリアルタイムデータに表示
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

園芸施設環境観測器 プラントモニタの型番MH1000のページです。 型番MH1000に関する仕様情報を記載しております。
園芸施設環境観測器 プラントモニタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
園芸施設環境観測器 プラントモニタ
CHINO 端子アダプタ測温抵抗体用
CHINO 圧着高温形K熱電対
CHINO 端子アダプタR熱電対用
CHINO 端子アダプタT熱電対用
防水型ハンディ放射温度計(レーザーポイント付)
メーカーチノーチノーチノーチノーチノーチノー
通常価格293,9257,43124,5225,9215,92111,179
通常出荷日19日目4日目5日目4日目4日目1日目
JANコード456220823536445622082331934562208233018456220823298145622082329984562208235340
トラスココード530-8163838-2581838-5116838-5114838-5115471-6868
質量(g)1200.034.400230.80025.825.8123
材質1耐候性ポリエチレンアダプター本体:ABS樹脂グリップ:フェノール樹脂アダプタ本体:ABS樹脂アダプタ本体:ABS樹脂ABS樹脂(抗菌仕様)
高さ(mm)90----119.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました