ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PE セイフティーフェンス

PE セイフティーフェンス 6300042513
通常単価(税別)
9,919円
税込単価
10,911円
通常出荷日:4日目

【特長】・ポリエチレン製で軽く、耐候性が高い製品です・目合いを交互に通して簡単に設置可能です【用途】・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300042513
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300042513の仕様・寸法情報

材質1
HDPE(高密度ポリエチレン)
JANコード
4582643441090
トラスココード
563-1911
色
オレンジ
長さ(m)
50
幅(m)
1
質量(g)
6000.0
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300042513563-1911

4582643441090
グリーンクロス PE セイフティーフェンス
住宅工事や、道路工事の防護仕切りや安全通路の確保に。
また動物の侵入防止にも。
仕様・規格
色:オレンジ
幅(m):1
長さ(m):50
網目(cm):4×8.5
HDPE(高密度ポリエチレン)
質量・質量単位
6kg

型番リスト

表示件数
型番
6300042513
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,919円
( 10,911円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン製で軽く、耐候性が高い製品です
・目合いを交互に通して簡単に設置可能です
【用途】
・住宅工事や、道路工事の防護仕切りや安全通路の確保に
・動物の侵入防止に
【材質】
・HDPE(高密度ポリエチレン)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PE セイフティーフェンスの型番6300042513のページです。 型番6300042513に関する仕様情報を記載しております。
PE セイフティーフェンスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PE セイフティーフェンス
防草シート 緑化マルチフェルトVer600 100cm幅
イエローネット 1mx5m
防草シート KOMA250EX 200cm幅
イエローネット 1mx10m
イエローネット 1mx12m
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格9,919円30,888円18,196円56,070円28,969円34,713円
通常出荷日4日目1日目5日目1日目5日目5日目
材質1HDPE(高密度ポリエチレン)ポリエステルポリエチレンポリエステルポリエチレンポリエチレン
JANコード458264344109045806463614694582643490593458064636161245826434906474582643490661
トラスココード563-1911407-8692665-9093407-8673665-5992665-2842
色オレンジグリーン黄グリーン黄黄
長さ(m)50255501012
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました