17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ピーコンネット20 2500D

ピーコンネット20 2500D
通常単価(税別)
3,801円~19,099円
税込単価
4,181円~21,009円
通常出荷日:11日目

【特長】・鳥害対策に優れた効果を発揮する防鳥ネットです・一般的な防鳥ネットはひとつずつの網目がひし形で...

詳細を確認
  • 素材の特性上、ご利用環境や日当たりの状況により、劣化が早い場合があります。
  • 風などではずれないよう、しっかりと取り付けてください。
  • 人や重量物をささえる用途にはご利用になれません。
  • 本来の目的、使用法以外でのご利用はご遠慮ください。突起物などに網地がかかると、やぶれや破損の原因となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300049110620-0678

-
グリーンクロス ピーコンネット20 2500D 難燃剤入 1mx2m
スズメやムクドリなど小さな鳥への対策に。
仕様・規格
色:黒
幅(m):1
長さ(m):2
目合(mm):20
糸径(mm):直径0.61
難燃性ポリエチレン
質量・質量単位
0.2kg
6300049114620-6902

-
グリーンクロス ピーコンネット20 2500D 難燃剤入 1mx6m
スズメやムクドリなど小さな鳥への対策に。
仕様・規格
色:黒
幅(m):1
長さ(m):6
目合(mm):20
糸径(mm):直径0.61
難燃性ポリエチレン
質量・質量単位
0.6kg
6300049117619-9101

-
グリーンクロス ピーコンネット20 2500D 難燃剤入 1mx9m
スズメやムクドリなど小さな鳥への対策に。
仕様・規格
色:黒
幅(m):1
長さ(m):9
目合(mm):20
糸径(mm):直径0.61
難燃性ポリエチレン
質量・質量単位
0.9kg
6300049209620-3784

-
グリーンクロス ピーコンネット20 2500D 難燃剤入 3mx4m
スズメやムクドリなど小さな鳥への対策に。
仕様・規格
色:黒
幅(m):3
長さ(m):4
目合(mm):20
糸径(mm):直径0.61
難燃性ポリエチレン
質量・質量単位
1.2kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

長さ(m)

幅(m)

質量(g)

最小発注数量
620-0678
2
1
200.0
1個
620-6902
6
1
600
1個
619-9101
9
1
900
1個
620-3784
4
3
1200.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,801円
( 4,181円 )
11日目
9,967円
( 10,964円 )
11日目
14,530円
( 15,983円 )
11日目
19,099円
( 21,009円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鳥害対策に優れた効果を発揮する防鳥ネットです
・一般的な防鳥ネットはひとつずつの網目がひし形ですが、当社商品は結束後にアイロン成形を行うためきれいな正方形となっています
・そのため鳥がネットに絡まらず、鳥を傷付けることなく鳥害対策に取り組めます
・風の影響を受けづらいことから、ネジやビスではなく「ピッタンコ」という専用留め具によるボンド施工だけでも、落下などの心配なく設置することが可能です
・そのため、建物に穴あきや傷をつけることなく鳥害対策を行えます
・網目が独立した結束方法のため、切込みを行っても網目全体が崩れることなく、形状に合わせて加工もできます
・そのため、隙間なくネットを張ることができ、鳥類の侵入を完全にシャットアウトできます
・火災などが発生した場合、手で引っ張ると破くことができるため、安全に脱出口を確保できます
【用途】
・スズメやムクドリなど小さな鳥への対策に
【材質】
・難燃性ポリエチレン

ご注意

  • 素材の特性上、ご利用環境や日当たりの状況により、劣化が早い場合があります。
  • 風などではずれないよう、しっかりと取り付けてください。
  • 人や重量物をささえる用途にはご利用になれません。
  • 本来の目的、使用法以外でのご利用はご遠慮ください。突起物などに網地がかかると、やぶれや破損の原因となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピーコンネット20 2500Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピーコンネット20 2500D
ピーコンネット50 2500D
イエローネット 1mx12m
イエローネット 1mx4m
イエローネット 1mx10m
イエローネット 1mx5m
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格3,801円-2,103円 -34,713円15,214円28,969円18,196円
通常出荷日11日目11日目5日目5日目5日目5日目
材質1難燃性ポリエチレン難燃性ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
糸径(mm)直径0.61直径0.61直径1.9直径1.9直径1.9直径1.9
色黒黒黄黄黄黄
目合(mm)205025252525
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト